|
PERICOLO DI ESPLOSIONE |
oUtilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non pericolosi o in luoghi conformi alle specifiche Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D oppure ATEX Gruppo II, Zona 2 per luoghi pericolosi, a seconda delle normative locali e/o nazionali. oNon sostituire componenti suscettibili di compromettere la conformità di questa apparecchiatura con le specifiche sui luoghi pericolosi. oNon collegare né scollegare le apparecchiature, a meno che non sia stata disattivata l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area non è soggetta a rischi. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
NOTA: Anche le apparecchiature supplementari utilizzate in combinazione con l'apparecchiatura descritta qui devono essere adatte all'ubicazione scelta per il funzionamento.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare cavi di dimensioni conformi alle classificazioni di tensione e corrente dei canali di I/O e degli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del blocco TM7BDI16B:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vdc |
Intervallo alimentazione |
da 18 a 30 Vdc |
Assorbimento di corrente del segmento di alimentazione I/O 24 Vdc |
21 mA |
Assorbimento di corrente del bus di alimentazione TM7 |
38 mA |
Potenza assorbita |
2,3 W max. |
Peso |
320 g (11.28 oz.) |
Codice ID |
6682 dec |
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche d'ingresso del blocco TM7BDI16B:
Caratteristiche degli ingressi |
||
---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
16 |
|
Tipo di cablaggio |
2 oppure 3 fili |
|
Campo ingresso |
da 18 a 30 Vdc |
|
Tipo di collegamento |
Connettore femmina M8, a 3 pin |
|
Tensione di ingresso nominale |
24 Vdc |
|
Campo della tensione di ingresso |
da 18 a 30 Vdc |
|
Corrente di ingresso nominale a 24 Vdc |
7 mA |
|
Tipo di segnali di ingresso |
Sink |
|
Impedenza d'ingresso |
3,4 kΩ |
|
Stato OFF |
U < 5 Vdc |
|
Stato ON |
U > 15 Vdc I > 4,5 mA |
|
Hardware |
≤100 µs |
|
Software |
1 ms |
|
Isolamento tra i canali |
Non isolato |
|
Isolamento tra canali e bus |
Vedere la nota 1 |
|
Protezione |
Protezione contro inversione di polarità |
1 L'isolamento del blocco è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al blocco. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.
La seguente tabella indica l'alimentazione per i sensori del blocco TM7BDI16B:
Alimentazione |
|
---|---|
Tensione |
Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc meno la caduta di tensione per la protezione interna. |
Caduta di tensione per protezione interna a 500 mA |
2 Vdc max. |
Corrente alimentazione (per tutti i sensori collegati alimentati) |
500 mA max. |
Protezione interna |
Da sovracorrente e cortocircuiti |