TM7BDM8B, TM7BDM16A e TM7BDM16B

Introduzione

I blocchi di espansione TM7BDM8B, TM7BDM16A e TM7BDM16B sono blocchi digitali configurabili di ingresso o uscita da 24 Vdc con 8 o 16 canali.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware:

Codice prodotto

Fare riferimento a

TM7BDM8B

TM7BDM8B - Blocco di 8 DI/DO configurabili, 24 Vdc

TM7BDM16A

TM7BDM16A - Blocco di 16 DI/DO configurabili, 24 Vdc

TM7BDM16B

TM7BDM16B - Blocco di 16 DI/DO configurabili, 24 Vdc

Scheda Mapping I/O Modulo TM7

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM7 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la configurazione del mapping degli I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK (per modulo a 16 canali)

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DiagIn1 (per modulo a 8 canali)

Bit di stato associato a ciascun I/O:

o0: OK

o1: rilevato errore

Ingressi

Digital Input 1

...

Digital Input 16(1)

BOOL

Stato dell'ingresso 0

...

Stato dell'ingresso 15

Uscite

Digital Output 1

...

Digital Output 16(1)

BOOL

Comando dell'uscita 0

...

Comando dell'uscita 15

(1)   Il numero di Ingressi digitali o Uscite digitali è uguale al numero del canale del blocco.

NOTA: Per ciascun canale, è presente un solo un numero di DigitalInput•• o DigitalOutput••. Il numero di DigitalOutput•• corrisponde allo stesso numero di StatusDigitalOutput••. Il parametro StatusDigitalOutputs non è utilizzato se è disattivato il parametro Stato uscita.

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Scheda Parametri definiti dall'utente

La seguente tabella descrive i parametri definiti dall’utente per il modulo:

Nome

Valore

Predefinito

Descrizione

Direction01

...

Direction16(1)

ingresso;

uscita;

ingresso;

Configura il canale come ingresso o come uscita.

InputFilter

0...127

0

Specifica il tempo di filtro di tutti gli ingressi digitali nell'intervallo 0...127 (0...12,7 ms).

(1)   The numero della Direzione corrisponde al numero del canale del blocco.