Descrizione del TMC4

 

Descrizione generale

Introduzione

Le cartucce sono progettate per essere collegate alla gamma di Modicon M241 Logic Controller.

Caratteristiche delle cartucce

La seguente tabella descrive le funzionalità delle cartucce TMC4:

Codice prodotto

Descrizione

TMC4AI2

Cartuccia TMC4 con 2 ingressi di tensione o di corrente analogici (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA), 12 bit

TMC4TI2

Cartuccia TMC4 con 2 ingressi di temperatura analogici (termocoppia, RTD), 14 bit

TMC4AQ2

Cartuccia TMC4 con 2 uscite di tensione o di corrente analogiche (0 - 10 V, 4 - 20 mA), 16 bit

TMC4HOIS01

Cartuccia applicazione TMC4 con 2 ingressi di tensione o di corrente per le celle di carico per l'applicazione di sollevamento (hoisting)

TMC4PACK01

Cartuccia TMC4 applicazione con 2 ingressi di tensione o di corrente analogici per per l'applicazione di confezionamento (packaging)

Compatibilità con i logic controller

NOTA: Per maggiori informazioni sulla compatibilità delle cartucce con un determinato controller, vedere la guida hardware specifica del controller.

La seguente tabella indica il numero di cartucce TMC4 che possono essere installate in un Modicon M241 Logic Controller:

Codice prodotto

Slot per le cartucce

TM241C24R

1

TM241CE24R

1

TM241CEC24R

1

TM241C24T

1

TM241CE24T

1

TM241CEC24T

1

TM241C24U

1

TM241CE24U

1

TM241CEC24U

1

TM241C40R

2

TM241CE40R

2

TM241C40T

2

TM241CE40T

2

TM241C40U

2

TM241CE40U

2

AVVISO

SCARICHE ELETTROSTATICHE

oAccertarsi che gli slot vuoti della cartuccia abbiano gli appositi coperchi prima di mettere il controller sotto tensione.

oNon toccare i contatti della cartuccia.

oToccare solo la custodia della cartuccia quando la si manipola.

oAdottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.