Aggiornamento del firmware delle cartucce
Le cartucce TMC4 dispongono di un firmware che può essere aggiornato. L'aggiornamento del software può solo essere fatto quando la cartuccia è montata sul controller.
La versione del firmware della cartuccia può essere vista nella variabile i_uifirmwareVersion di CART_R_STRUCT nel documento M241 PLCSystem - Guida della libreria.
Il firmware della cartuccia è consegnato in un formato file .bin.
Quando viene avviato il controller, quest'ultimo controlla la presenta di un file con estensione cart1.bin o cart2.bin nella directory /sys/OS del file system interno. Se viene trovato questo file, e se una cartuccia è installata nel controller ed è configurata, si avvia l'aggiornamento del firmware della cartuccia.
NOTA: Il firmware viene aggiornato solo se il file del firmware è diverso dal file corrente della cartuccia. Il file del firmware non viene eliminato automaticamente dalla directory /sys/OS.
L'aggiornamento del firmware dura circa 10 secondi per ogni cartuccia.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Copiare il file .bin nella SD card. |
2 |
Genera uno script utilizzando l'editor Memoria di massa SD Card e il comando Download per memorizzare il file cart1.bin nella directory /sys/OS del controller. |
3 |
Inserire la SD card nel controller. |
4 |
Riavviare il controller. NOTA: Il LED PWR della cartuccia è spento (OFF) ad indicare che l'aggiornamento del firmware è in corso. |
5 |
Attendere che il LED PWR della cartuccia sia acceso (ON) o lampeggiante, ad indicare che l'aggiornamento del firmware è stato completato. |