TMC4TI2

Introduzione

La cartuccia TMC4TI2 è caratterizzata da 2 canali di ingresso analogico con una risoluzione a 14 bit.

I tipi di ingresso del canale sono:

oTermocoppia K

oTermocoppia J

oTermocoppia R

oTermocoppia S

oTermocoppia B

oTermocoppia E

oTermocoppia T

oTermocoppia N

oPT100

oPT1000

oNI100

oNI1000

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TMC4TI2.

Scheda Mapping I/O

Vedere la sezione Configurazione delle cartucce per una descrizione della configurazione degli ingressi e delle uscite del modulo.

Nella scheda Mapping I/O è possibile definire e assegnare un nome alle variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Descrizione

Ingressi

iiTMC4TI2_IWO

INT

Valore corrente dell'ingresso 0

iiTMC4TI2_IW1

INT

Valore corrente dell'ingresso 1

iiTMC4TI2_IW2

INT

Giunzione fredda (canale 0)

iiTMC4TI2_IW3

INT

Giunzione fredda (canale 1)

Diagnostica

ibTMC4TI2_IW4

BYTE

Stato della cartuccia

BrokenWire0

BOOL

Avvertenza per filo interrotto su ingresso (canale 0)

BrokenWire1

BOOL

Avvertenza per filo interrotto su ingresso (canale 1)

24VFault

BOOL

+24 V di alimentazione disattivati

Reinizializzazione ADC

BOOL

0: i valori di ingresso sono validi.

0: i valori di ingresso non sono validi.

Riservato

BOOL

Riservato

OutOfRange0

BOOL

Ingresso fuori campo (canale 0)

OutOfRange1

BOOL

Ingresso fuori campo (canale 1)

Riservato

BOOL

Riservato

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Scheda Configurazione degli I/O

Per ciascuno ingresso è possibile definire:

Parametro

Valore

Val. predefinito

Descrizione

Tipo

K termocoppia

Termocoppia J

Termocoppia R

Termocoppia S

B termocoppia

Termocoppia E

Termocoppia T

Termocoppia N

C termocoppia

PT100

PT1000

NI100

NI1000

Termocoppia K0

Scegliere la modalità del canale

Ambito

Personalizzato

Celsius (0,1°C)

Fahrenheit (0,1°F)

Celsius (0,1°C)

Scegliere le unità di temperatura per un canale.

Minimo

Vedere la tabella di seguito

Specifica il limite di misura inferiore.

Max.

Vedere la tabella che segue

Specifica il limite di misura superiore.

WireBrakeDetection

No

No

Se attivare il rilevamento di filo interrotto su questo canale.

ColdJunctionEnable

No

Per gli ingressi termocoppia, se attivare la compensazione interna per giunzione fredda su questo canale.

La compensazione giunzione fredda corregge automaticamente le variazioni di temperatura sulla giunzione di riferimento della termocoppia.

Modalità conduttore RTD

2 fili

3 fili

4 fili

3 fili

Per tipi di ingresso PT100, PT100, NI100 e NI1000, scegliere di utilizzare la modalità di cablaggio del rilevatore di temperatura del resistore (RTD).

Tipo

Celsius (0,1°C)

Personalizzato

Fahrenheit (0.1 F)

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Termocoppia K

-2000

13000

-32768

32767

−3280

23720

Termocoppia J

-2000

10000

-32768

32767

-3280

18320

Termocoppia R

0

17600

-32768

32767

320

32000

Termocoppia S

0

17600

-32768

32767

320

32000

Termocoppia T

-2000

4000

-32768

32767

-3280

7520

Termocoppia B

0

18200

-32768

32767

7520

32720

Termocoppia E

−2000

8000

-32768

32767

-3280

14720

Termocoppia N

-2000

13000

-32768

32767

−3280

23720

PT100

-2000

8500

-32768

32767

-3280

15620

PT1000

-2000

8500

-32768

32767

-3280

15620

NI100

-600

1800

-32768

32767

-760

3560

NI1000

-600

1800

-32768

32767

-760

3560