TMC4AQ2

Introduzione

La cartuccia TMC4AQ2 è caratterizzata da due canali di uscita analogica di tensione/corrente, con 16 bit di risoluzione.

I tipi d'uscita dei canali sono:

o0 - 10 V

o4 - 20 mA

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TMC4AQ2.

Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Scheda Mapping I/O

Vedere la sezione Configurazione delle cartucce per una descrizione della configurazione degli ingressi e delle uscite del modulo.

È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Descrizione

Uscite

qiTMC4AQ2_QWO

INT

Valore corrente dell'uscita 0

qiTMC4AQ2_QW1

INT

Valore di corrente dell'uscita 1

Diagnostica

ibTMC4AQ2_IWO

BYTE

Stato della cartuccia

BrokenWire0

BOOL

Avvertimento di filo rotto sull'uscita di corrente (canale 0)

BrokenWire1

BOOL

Avvertimento di filo rotto sull'uscita di corrente (canale 1)

24VFault

BOOL

+24 V di alimentazione disattivati

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Scheda Configurazione degli I/O

Per ciascuna uscita, è possibile definire:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Tipo

Non utilizzato

0 - 10 V

4 - 20 mA

Non utilizzato

La modalità del canale.

Min.

0 - 10 V

4 - 20 mA

-32768 - 32767

-32768 - 32767

0

4000

Specifica il limite di misura inferiore.

Max.

0 - 10 V

4 - 20 mA

-32768 - 32767

-32768 - 32767

10000

20000

Specifica il limite di misura superiore.