In questa sezione sono descritte le caratteristiche del modulo TMSCO1.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Lo schema che segue illustra le dimensioni del modulo TMSCO1:
La seguente tabella descrive le caratteristiche generali del modulo TMSCO1:
Caratteristiche |
Valore |
---|---|
Consumo |
50 mA |
Potenza assorbita |
1,2 W |
Peso |
150 g (5,29 oz) |
La seguente tabella fornisce le caratteristiche CAN del modulo TMSCO1:
Caratteristiche |
Valore |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norme |
CAN-CIA (ISO 11898-2:2002 Parte 2) (1) |
|||||||
Tipo di connettore |
SUB-D 9, maschio |
|||||||
Protocollo supportato |
CANopen |
|||||||
Distribuzione alimentazione CAN |
No |
|||||||
Isolamento tra il bus CAN e la messa a terra |
550 Vca RMS, 780 Vcc |
|||||||
Connettori bus |
1 connettore destro alla CPU, maschio Nessun connettore sinistro. |
|||||||
Installazione |
Ultima posizione sul bus TMS. |
|||||||
(1) La Parte 1 e la Parte 2 dello standard ISO 11898:20020 sono equivalenti allo standard ISO 11898:1993. |