In questa sezione sono descritte le caratteristiche del modulo TMSES4.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
La seguente figura mostra le dimensioni del modulo TMSES4:
La seguente tabella descrive le caratteristiche generali del modulo TMSES4:
Caratteristiche |
Valore |
|
---|---|---|
Consumo |
200 mA |
|
Potenza assorbita |
7,85 W |
|
Peso |
403 g (14,22 oz) |
La seguente tabella descrive le caratteristiche del modulo TMSES4:
Caratteristiche |
Descrizione |
---|---|
Norme |
Ethernet |
Tipo di connettore |
RJ45 |
Velocità di trasmissione |
Supporto dello standard Ethernet "10BaseT", "100BaseTX" e "1000BaseT" con negoziazione automatica |
Crossover automatico |
MDIO (1) |
Connettori bus |
1 connettore destro al controller, maschio 1 connettore sinistro per l'espansione successiva, femmina |
Installazione |
Qualsiasi posizione a sinistra del controller o dopo un altro Modulo di espansione TMS. |
(1) Il controller supporta la funzione di cavo crossover automatico MDIO. Non è necessario utilizzare speciali cavi Ethernet crossover per collegare i dispositivi direttamente a questa porta (collegamento senza hub o switch Ethernet). |