Guida profilata della sezione top hat (guida DIN)
Dimensioni della guida profilata della sezione top hat (guida DIN)
È possibile montare il controller o il ricevitore e le relative espansioni su una guida profilatacon sezione top hat (guida DIN) da 35 mm (1,38 in.) La guida di montaggio può essere fissata su una superficie liscia o sospesa da un rack EIA o montata in un cabinet NEMA.
Guide profilate con sezione top hat simmetrica (guida DIN)
La figura e la tabella seguenti mostrano i codici prodotto delle sezioni superiori della guida (guida DIN) per la gamma con montaggio a muro:
Codice prodotto |
Tipo |
Lunghezza guida (B) |
---|---|---|
NSYSDR50A |
A |
450 mm (17,71 in.) |
NSYSDR60A |
A |
550 mm (21,65 in.) |
NSYSDR80A |
A |
750 mm (29,52 in.) |
NSYSDR100A |
A |
950 mm (37,40 in.) |
La figura e la tabella seguenti indicano i codici prodotto delle sezioni superiori della guida (guida DIN) per la gamma con cabinet in metallo:
Codice prodotto |
Tipo |
Lunghezza della guida (B-12 mm) |
---|---|---|
NSYSDR60 |
A |
588 mm (23,15 in.) |
NSYSDR80 |
A |
788 mm (31,02 in.) |
NSYSDR100 |
A |
988 mm (38,89 in.) |
NSYSDR120 |
A |
1188 mm (46,77 in.) |
La figura e la tabella seguenti indicano i codici prodotto delle guide profilate con sezione top hat simmetrica (guida DIN) da 2000 mm (78,74 in.):
Codice prodotto |
Tipo |
Lunghezza guida |
---|---|---|
NSYSDR2001 |
A |
2000 mm (78,74 mm.) |
NSYSDR200D2 |
A |
|
1 Acciaio galvanizzato non perforato 2 Acciaio galvanizzato perforato |
Guida profilata della sezione top hat a doppio profilo (guida DIN)
La figura e la tabella seguenti indicano i codici prodotto delle sezioni superiori della guida (guida DIN) a doppio profilo per la gamma con montaggio a muro:
Codice prodotto |
Tipo |
Lunghezza guida (B) |
---|---|---|
NSYDPR25 |
W |
250 mm (9,84 in.) |
NSYDPR35 |
W |
350 mm (13,77 in.) |
NSYDPR45 |
W |
450 mm (17,71 in.) |
NSYDPR55 |
W |
550 mm (21,65 in.) |
NSYDPR65 |
W |
650 mm (25,60 in.) |
NSYDPR75 |
W |
750 mm (29,52 in.) |
La figura e la tabella seguenti indicano i codici prodotto della guida profilata con sezione top hat (guida DIN) a doppio profilo per la gamma con montaggio a terra:
Codice prodotto |
Tipo |
Lunghezza guida (B) |
---|---|---|
NSYDPR60 |
F |
588 mm (23,15 in.) |
NSYDPR80 |
F |
788 mm (31,02 in.) |
NSYDPR100 |
F |
988 mm (38,89 in.) |
NSYDPR120 |
F |
1188 mm (46,77 in.) |