索引文件和参数文件 - 一般信息

索引文件

您在这个文件中定义应从驱动器读取的参数 (IDN),并将这个文件保存至控制器。

注意: 如果控制器中不存在索引文件,则无法上载参数,从而出现错误状态。

Caution_Color.gif小心

数据丢失

对索引文件的任何修改(添加或删除参数)都要求重新读取(上载并保存)所有现有驱动器配置。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

如要在控制器与驱动器之间成功交换数据,索引文件必须符合下面“注意事项”一节中所述的规范。

参数文件

下载(并且在驱动器上恢复)时,需要使用参数文件,并将此文件中的参数传输到专门的驱动器。在成功执行 FB_ParamterUpload 后,将自动创建参数文件。

注意事项

要读取的 CSV 文件包含安排在单个记录(行)中的多个值(列)。

创建 CSV 文件时的注意事项:

o仅支持采用 ASCII 编码的 CSV 文件。

不会检查文件编码是否是 ASCII 编码。

注意: 如果文件包含不属于 ASCII 字符代码集的字符,则应用程序提供的值无效。

o指定作为定界符的字符代码不应作为值的一部分。

定界符固定设置为 ;

o原则上,矩阵布局为 GPL.Gc_uiMaxNumberOfRowsRead 行 x 5 列。行数不得超过 250 行。

o每个数据字段的最大字符数不得超过 25 个。

o每个记录(行)的结尾为 CRLFCarriageReturn 后接 LineFeed)。

有关 CSV 文件特性的更多信息,请参阅 FileFormatUtility 库指南的 CSV 功能块章节。

经由 Sercos III 现场总线的通讯(读取和写入)在异步任务中处理。

有关文件示例,请参阅索引文件 - 示例和结构描述 (ATV340S)参数文件 - 示例和结构描述 (ATV340S)