IF_AsyncManager - Start(方法)

概述

类型:

方法

适用的版本:

V1.2.3.0

版本:

当前版本

任务

将函数分配到异步任务

描述

方法 Start 用于将(通常耗时的)函数执行外包到单独的任务中。

注意: 在使用方法 Start 之前,方法 Init 必须已成功完成。

接口

输入

数据类型

描述

i_ifAsync

IF_Async

用于分配功能块的输入,该功能块实现接口 IF_Async 且其方法 Job() 要异步执行。

输出

数据类型

描述

q_xError

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResult 和 q_etResultMsg

q_etResult

ET_Result

以数字值的形式提供诊断和状态信息。

q_sResultMsg

STRING(80)

以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。