使用机箱安装时,您需要根据 显示器 的型号在安装面板中切割正确大小的开口。
安装垫需要达到 显示器 的保护等级(IP66 或 4X 型室内)。
注意: P66 不是 UL 认证的一部分。
|
密封丢失 |
o在安装或重新安装前,应检查安装垫,同时还应根据工作环境的要求,定期检查。 o如果检查期间发现明显的划痕、撕裂、灰尘或过度磨损,应更换安装垫。 o不得在非必要情况下拉伸安装垫,且不得让安装垫接触框架的拐角或边缘。 o确保安装垫完全安置在安装槽中。 o将 Magelis Industrial PC 安装垫平坦且无划痕凹痕的面板中。 o以 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩拧紧安装紧固件。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
为了方便地安装 显示器,应使用安装垫和安装紧固件。其中,面板安装过程可由一个人完成。
注意: 安装时,建议安装面板的厚度在 2 毫米(0.079 英寸)以上。
|
过转矩和硬件松动 |
o在旋紧安装紧固件、机箱、附件或端子块螺钉时,扭矩不得超过 0.5 Nm(4.5 磅英寸)。固定螺钉时如果用力过猛容易损坏安装紧固件。 o紧固或拆除螺钉时,确保它们不会掉落到 Magelis Industrial PC 机壳中。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
切断所有电源,确认电源的电力供应断开。 |
2 |
确认安装垫正确安装到 显示器。 注意: 检查安装垫时,避免接触 显示器 框架的尖锐边缘,然后将安装垫完全插入到凹槽中。 |
3 |
使用四颗螺钉将显示器适配器固定到显示器 的背面: ![]()
|
4 |
使用四颗 M4 螺钉(6 mm(0.24 英寸))将显示器适配器固定到 显示器 的背面: ![]()
|
5 |
将 显示器 安装在面板开口中,具体请参见显示器的安装。 ![]()
|
6 |
显示器 的倾斜角不得大于安装方向要求允许的角度。 |
为了提供足够的空气流通,安装显示器适配器时,设备上面、下面和侧面的间距如下:
1 出气
2 进气
x1 > 100 mm(3.93 英寸)
x2 > 50 mm(1.96 英寸)
x3 > 15 mm(0.59 英寸)
下图显示了带显示器适配器的显示器 允许的安装方向:
|
过转矩和硬件松动 |
o在旋紧安装紧固件、机箱、附件或端子块螺钉时,扭矩不得超过 0.5 Nm(4.5 磅英寸)。固定螺钉时如果用力过猛容易损坏安装紧固件。 o紧固或拆除螺钉时,确保它们不会掉落到 Magelis Industrial PC 机壳中。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
从 显示器适配器 上旋下 发射器模块 和 接收器模块 盖板: ![]()
|
2 |
从 显示器适配器 上拉下盖板: ![]()
|
3 |
将 发射器模块 (HMIYDATR11) 和 接收器模块 (HMIYDARE11) 插入 显示器适配器 的相应插槽中。 ![]()
1 发射器模块 2 接收器模块 注意: 在将 显示器适配器 安装在 显示器 上之前,必须先安装 接收器模块。 |
4 |
用螺钉固定盖板。 ![]()
|
5 |
将 显示器适配器 安装在 显示器 上,具体请参见 显示器 的安装。 |
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
显示器适配器 的背面有 4 个 VESA 孔: ![]()
1 VESA 孔(尺寸:100 x 100 mm(3.94 x 3.94 英寸)) |
2 |
将支架安装到对应孔中,如图所示。使用四颗 M4 螺钉(10 mm(0.39 英寸))固定 VESA 支架。确认 Box iPC 的倾斜角不大于安装方向要求允许的角度。 ![]()
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |