AC 电源模块 (HMIYMMAC1) 可以选装在 显示器适配器 (HMIDADP11) 上以藉由 100...240 Vac 来工作。
如果没有分类的危险位置,也可以选择将 AC 电源模块 (HMIYPSOMAC1) 安装在 显示器适配器 (HMIDADP11) 上以藉由 100...240 Vac 来工作。
注意: 如要与 显示器适配器 (HMIDADP11) 一起用在危险位置中,AC 电源模块 (HMIYMMAC1) 必须为 PV 02 或更高版本。
在安装 AC 电源模块之前,按顺序关闭 Windows 操作系统,然后断开设备的所有电源。
|
电击、爆炸或电弧闪光风险 |
o在拆卸系统的任何盖或元件之前,以及在安装或拆除任何附件、硬件或电缆之前首先断开设备的所有电源。 o从 Magelis Industrial PC 与电源供应设备中拔下电源线。 o确保使用规格合适的电压传感器确认电源已关闭。 o替换好部件,并确保该系统的所有盖板与元器件都安装好后,再重新给设备供电。 o操作 Magelis Industrial PC 时,只可以使用指定的电压。交流设备设计使用 100...240 VAC 输入。 |
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
|
过转矩和硬件松动 |
o在旋紧安装紧固件、机箱、附件或端子块螺钉时,扭矩不得超过 0.5 Nm(4.5 磅英寸)。固定螺钉时如果用力过猛容易损坏安装紧固件。 o紧固或拆除螺钉时,确保它们不会掉落到 Magelis Industrial PC 机壳中。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
利用 显示器适配器 (HMIDADP11) 安装 AC 电源模块 (HMIYMMAC1)
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
切断 显示器适配器 的所有电源,确认电源适配器已断开与其电源的连接。 |
2 |
使用 2 颗 M3 x 6 螺钉将 AC 电源模块安装在 显示器 上(必须拆除电源开关盖和 AC IN 连接器): ![]()
1 AC 电源模块 2 显示器 3 显示器适配器 注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
3 |
从 显示器适配器 的电源连接器断开端子块,并将 DC 电源线连接到端子块: ![]()
使用适用于 75°C (167°F)、规格为 0.75 至 2.5 mm2 (AWG 18 至 AWG 14) 的铜线和 2.5 mm2 的线进行接地。 |
4 |
将端子块放入 显示器适配器 的电源连接器,然后拧紧螺钉: ![]()
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
5 |
将 DC 电源线的另一侧与连接到 AC 电源模块的 24 V DC OUT 端口的端子块 相连,然后拧紧螺钉: ![]()
使用适用于 75 °C (167 °F)、规格为 0.75 至 2.5 mm2(AWG 18 至 AWG 14)的铜线。 |
6 |
将 AC 电源线从其电源位置与连接到 AC 电源模块的 AC IN 端口的端子块 相连: ![]()
|
7 |
现在可以将 显示器 重新装回到控制柜中,请参见 显示器 安装。 |
利用 显示器适配器 (HMIDADP11) 安装 AC 电源模块 (HMIYPSOMAC1)
按照以下步骤安装 AC 电源模块 (HMIYPSOMAC1):
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
切断 显示器适配器 的所有电源,确认电源适配器已断开与其电源的连接。 |
2 |
AC 电源模块用 4 个 M3 x 4 螺钉安装至 显示器适配器: ![]()
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
3 |
从电源连接器断开端子块,并将电源线连接到端子块: ![]()
将端子块上带 0 V 电压的黑线与带 24 V 电压的红线相连。使用 2.5 mm2 铜线对端子块接地。 |
4 |
将端子块放入电源连接器中,然后拧紧螺钉: ![]()
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
5 |
使用线夹将安装托架与电源线夹在一起。 ![]()
按压线夹,固定电源线: ![]()
1 安装托架 |
6 |
将 AC 电源模块的 AC 电源线与其电源相连. |