修改之前

 

修改前必读

简介

有关可选装置的详细安装程序,请参阅可选装置附带的《OEM(原始设备制造商)安装指南》。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击、爆炸或电弧闪光风险

o在拆卸系统的任何盖或元件之前,以及在安装或拆除任何附件、硬件或电缆之前首先断开设备的所有电源。

o从 Magelis Industrial PC 与电源供应设备中拔下电源线。

o请使用一个正确的额定电压感应设备来确保已断电。

o替换好部件,并确保该系统的所有盖板与元器件都安装好后,再重新给设备供电。

o操作 Magelis Industrial PC 时,只可以使用指定的电压。直流设备设计使用 24 Vdc 输入。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

Box iPC HMIBMI、HMIPCC•2L、HMIPCC•2N 以及 显示器 HMIDM9521、HMIDMA521 未经过 I 类 2 分区危险(分类)位置使用认证。

Danger_Color.gif危险

危险场所存在爆炸危险

请勿在危险场所使用本产品。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

HMIBMP、HMIBMU、HMIBMO、HMIPCCP2B、HMIPCCU2B、HMIPCCL2B1...4、HMIPCCL2D1...4、HMIPCCL2J1...4、HMIPCCL261...4、HMIPCCL271...4、HMIPCCU26、HMIPCCU27、HMIPCCU2D、HMIPCCU2J、HMIPCCP26、HMIPCCP27、HMIPCCP2D、HMIPCCP2J 和 显示器适配器 HMIDADP11 拥有 I 类 2 分区危险(分类)位置使用认证(请参阅章节“认证和标准”)。遵循以下规定:

Warning_Color.gif警告

爆炸危险

o在危险场所安装或使用设备前,始终确认设备的 ANSI/ISA 12.12.01 和 CSA C22.2 N°213 危险场所等级。

o要打开或关闭一个在 I 类 2 分区的危险场所安装的 Magelis Industrial PC,您必须:

o使用位于危险环境外的开关,或

o使用经认证适合在危险区域内部进行 I 类 1 分区操作的开关。

o请勿使用可能会削弱对 I 类 2 分区适用性的替换组件。

o除非电源已关闭或确定操作区域无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。这适用于所有连接,其中包括电源、接地、串行、并行、网络和背面 USB 连接。

o切勿在危险场合使用非屏蔽/未接地的电缆。

o在封闭环境下,请保持机箱门和开口一直关闭,以避免工作站内异物累积。

o切勿打开盖子或在危险场合使用 USB 连接器。

o不要暴露在直射阳光或紫外光源下。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

在运行过程中,散热器的表面温度可能超过 70 °C (158 °F)。

Warning_Color.gif警告

灼伤的危险

运行过程中不要接触散热器表面。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

Caution_Color.gif小心

过转矩和硬件松动

o在旋紧安装紧固件、机箱、附件或端子块螺钉时,扭矩不得超过 0.5 Nm(4.5 磅英寸)。固定螺钉时如果用力过猛容易损坏安装紧固件。

o紧固或拆除螺钉时,确保它们不会掉落到 Magelis Industrial PC 机壳中。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

Caution_Color.gif小心

静电敏感元件

Magelis Industrial PC 内部部件(包括 RAM 模块和扩展板等附件)可能会被静电损坏。

o保持容易产生静电的物品(塑料、垫衬物、毛毯)避开直接工作区。

o在您准备好安装 ESD 敏感元件之前,切勿将其从防静电包中取出。

o处理静电敏感元件时,请佩戴合适的接地防静电手腕带(或同类防护设备)。

o避免暴露的导线和元件引线与皮肤或衣服不必要的接触。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。