Lexium 62 驱动器与编程软件版本的兼容性

概述

Lexium 62 设备可与 SoMachine Motion 或 EcoStruxure Machine Expert 一起使用。

Lexium 62 伺服驱动器的某些新功能仅可用在 EcoStruxure Machine Expert 中,因为它们对硬件版本和相关的产品固件版本都有要求。

兼容性表显示了硬件与编程软件版本之间的关系。

兼容性表

商业型号

硬件版本(1)

安全相关功能

SoMachine Motion 版本

EcoStruxure Machine Expert 版本

V1.0...3.0

V3.1...4.2

V4.3 ...4.4 SP2

V1.1和 V1.2

LXM62D•••C

RS0•

硬接线 STO (Safe Torque Off)

(3)

LXM62D•••D

LXM62D•••E

通过 Sercos 总线实现的安全

(3)

LXM62D•••F

LXM62P

(3)

LXM62D•••C

RS1•

硬接线 STO

(2)

LXM62D•••D

LXM62D•••E

通过 Sercos 总线实现的安全

LXM62D•••F

LXM62D•••G

硬接线 STO

LXM62P

(2)

(3)

(1)   请参阅 Lexium 62 硬件指南中的铭牌描述

(2)   如果驱动器中安装的固件是 SoMachine Motion V3.1...4.4 Sp2,则仅支持 SoMachine Motion V3.1 的 FDR(快速设备更换)

(3)   功能仅限于 SoMachine Motion V4.4 SP1 的功能,不包含下面所列出的新功能

通过 Sercos 总线实现的安全   这些驱动器支持硬接线的、通过数字量输入来控制的 STO (Safe Torque Off),以及安全相关的功能 STO, SLS, SS1, SS2..(通过 Sercos 控制)。

   支持

   不兼容

兼容 EcoStruxure Machine Expert V1.1 的新功能:

o转矩控制

o制动释放检查

o利用 BMP 同步电机的无编码器式速度控制

o机器编码器输入

o增量编码器输出(编码器仿真)

兼容 EcoStruxure Machine Expert V1.2 的新功能:

o支持 SH3 电机且拥有 Hiperface-DSL 编码器和单一电缆连接的 Lexium 62 驱动器。