下表列出了已过时的设备,即当前 EcoStruxure Machine Expert 版本不再支持的设备。第二列的设备是在更新项目对话框的设备选项卡中提议转换的设备。如果第二列为空,则当前 EcoStruxure Machine Expert 版本中没有可用来替换的设备。
过时设备 |
转换至 |
---|---|
TM238LDA24DR |
TM241C24R |
TM238LDD24DT |
TM241C24T/U |
TM238LFAC24DR |
TM241CEC24R/U |
TM238LFDC24DT |
TM241CEC24T/U |
ATV-IMC |
– |
Lexium05 |
– |
Lexium23+ |
– |
ATV32 |
ATV320 |
ATV31/ATV312 |
ATV320 |
ATV71: 220 V and 400 V |
ATV340/ATV930 |
ATV71: 690 Vac |
ATV930 |
Osicoder |
– |
OTB1E0DM9LP |
TM3BCEIP+TM3DM8R/G TM3BCEIP+TM3DM24R/G TM221ME32TK |
OTB1S0DM9LP |
TM3BCSL+TM3DM8R/G TM3BCSL+TM3DM24R/G TM221M32K |
OTB1C0DM9LP |
TM3BCCO+TM3DM8R/G TM3BCCO+TM3DM24R/G TM241CEC24• |
FTB |
– |
ASI Master / ASI Slaves |
– |
iEM3x50 |
– |
PM1200 |
– |
PM325• |
– |
PM800 |
– |
Harmony HMISTO•••••••(单色版) |
Harmony HMIS5T |
Harmony HMIXBTGK•••• |
Harmony HMIGK•••• |
HMIG5U Box |
– |
Harmony HMIXBTGT1••5 |
Harmony HMIGTO•••• |
Harmony HMIXBTGT2••• |
|
Harmony HMIXBTGT4••• |
Harmony HMIGTO•••• / Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U Box) |
Harmony HMIXBTGT5••• |
|
Harmony HMIXBTGT6••• |
|
Harmony HMIXBTGT7••• |
Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U Box) |
HMIBPxxx2/xxx5 |
HMIBMP |
HMIBSO |
HMIBMI |
HMIBSU |
HMIBMO |
HMIBUxxx1/xxx• |
HMIBMU |
HMIGTW5354/PWC5 |
Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U Box) |
HMIGTW7354x/PWC7/PVC7 |
|
HMIPPx6 |
HMIBMP |
HMIIPPx7/PRx7 |
|
HMIPPx9 |
|
HMIPUx6 |
HMIBMU |
HMIIPUx7/PRx7 |
HMIBMU/P |
HMIPUx9 |
HMIBMU |
HMIBMO |
– |
HMIBMI |
– |
HMIBSC |
– |
XBTGT + 控制 |
– |
XBTGK + 控制 |
– |
XBTGC |
– |
注意: 先前在 SoMachine 中通过 SoMachine Basic 而受到支持的 Modicon M221 Logic Controller 未被集成到 EcoStruxure Machine Expert 中。
更新项目过程可能包括对列表中所示设备的转换。
设备转换可能影响寻址和库。
为了避免在转换设备后出现意外行为:
o确保新设备支持您的项目中所需的所有功能和通讯端口。
o避免在应用程序中使用直接寻址。
o转换设备之前,请将项目备份到 PC:
|
意外的设备操作 |
o验证应用程序中使用的任何直接地址(例如,%IB5)是否都已在转换设备后正确转换。 o转换设备后,确认修改的项目包含目标配置并提供目标功能。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意 |
数据丢失 |
转换设备之前,请将项目备份到 PC。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |