准备好待识别的设备

概述

此步骤的目的是将设备的 IP 地址分配方法配置得与为网络规划所配置的方法一致

此步骤可在以下情况下执行:

o调试阶段

o设备更换

视设备而定,可以使用不同的工具:

oMachine Assistant

o螺丝刀:适用于带有旋转开关、拨动开关等部件的设备(例如:OTB)

o键盘(例如:ATV)

oPC,适用于必须采用以下项目进行配置的设备:

oEcoStruxure Machine Expert

o第三方软件

o其 Web 服务器(例如:OsiSense XGCS)

视 IP 地址分配而定,可以执行不同的操作:

oDHCP:在设备中配置 DHCP 设备名称。

oBOOTP:请参阅以 BOOTP 配置的设备

o固定 IP:在设备中配置 IP 地址。

如果使用 EtherNet/IP 并使用 电子键控,请验证其是否已正确配置。

主要设备配置方法

工具

IP 地址分配方法

描述

DHCP

设备已预先采用 DHCP 进行配置,且具有正确的 DHCP 设备名称

螺丝刀

DHCP

在设备(旋转开关、拨动开关等)上使用螺丝刀以配置 DHCP 设备名称。

示例:Advantys OTB。

BOOTP

在采用 BOOTP 的设备(旋转开关、拨动开关等)上使用螺丝刀。

示例:XPSMCM。

固定 IP

在设备(旋转开关、拨动开关等)上使用螺丝刀以配置 IP 地址。

键盘

DHCP

使用设备的键盘以配置 DHCP 设备名称。

示例:ATV32。

BOOTP

使用设备的键盘以配置采用 BOOTP 的设备。

固定 IP

使用设备的键盘以配置 IP 地址。

PC、平板电脑等

DHCP

BOOTP

固定 IP

使用 PC 或平板电脑以连接设备 Web 服务器并配置网络设置。

选择连接方法:

o将 PC 连接至设备的以太网端口

设备的当前 IP 地址必须是已知的。

o将 WIFERTCSEGWB13FA0 连接至设备的以太网端口。

将 PC 连接至 WIFER。

PC

DHCP

BOOTP

固定 IP

使用 EcoStruxure Machine Expert(通过 DTM)以配置网络设置。

将 PC 连接至设备的专用通讯端口。

示例:ATV32 的 Modbus 串行线路端口。

关于详细信息,请参阅使用 DTM 在 Modbus 串行线路上配置设备

DHCP

BOOTP

固定 IP

使用第三方软件以配置网络设置。

选择连接方法:

o将 PC 连接至设备的以太网端口

设备的当前 IP 地址必须是已知的。

o将 PC 连接至设备的专用通讯端口。

您可能必须执行一次设备通电/断电循环才能使参数修改生效。

以 BOOTP 配置的设备

如果设备 IP 地址分配方式为 BOOTP,您必须使用 EcoStruxure Machine Expert:

o设置新设备的 MAC 地址

o在控制器中加载新的应用程序。

电子键控 及 EtherNet/IP

电子键控签名用于识别设备。

电子键控是包含在设备固件中的有关网络设备的信息(供应商代码、产品代码等…)。

扫描器开始时,会将网络设备的电子监控值与存储在应用程序中的值进行比较。

如果设备值与应用程序值不相同,则控制器将不再与该设备进行通讯。

在首次调试时以及在设备更换时,如果 EtherNet/IP 扫描器检查电子键控,则您可以使用 EcoStruxure Machine Expert:

o验证并在必要时修改 电子键控的值,

o在控制器中加载新的应用程序。