对于并不支持 FDR 服务的 EtherNet/IP 设备,在扫描器连接在下列步骤完成之后启动之前配置发送至设备的用户参数以加快设备更换:
o应用程序下载
o复位热/冷启动
o手动启动连接
某些 EtherNet/IP 设备具有预定义的用户参数。
此外,用户参数选项卡还允许您添加和管理其他参数。
关于维护详情,请参阅应用正确的设备配置。
在设备树中,双击 EtherNet/IP 设备并选择用户参数选项卡:
列 |
描述 |
---|---|
行 |
行号。 指示加载到设备中的参数的顺序。 |
名称 |
参数名称。 |
类 |
该对象对应的类的类 ID(1)。 |
实例 |
该对象对应的实例的实例 ID(1)。 |
属性 |
该对象对应的属性的属性 ID(1)。 |
值 |
参数的值。 双击该值即可对其进行修改。如果适用,包含了可能值的列表将会打开。 |
位长度 |
参数位的数量。 依据所选的参数数据类型自动更改。 |
如果有错误则中断 |
如果被选中,当检出错误时,参数的传输将中止。 |
如果有错误则跳行 |
如果被选中,当检出错误时,程序会从下一行列中规定的行继续执行。因此,可以在初始化时跳过一个功能块,或者定义一次返回。 注意: 如果无法写入某个参数,则返回可能会导致无限循环。 |
下一行 |
双击以进入将跳转前往的行(如果如果有错误则跳行已被选中)。 |
注释 |
双击可输入注释。 |
(1) “类 ID”、“实例 ID”和“属性 ID”可在设备文档中找到。请参阅 如何查找用户参数信息。 |
图标 |
描述 |
---|---|
向上移动 |
在参数列表中将选中的参数上移。 |
向下移动 |
在参数列表中将选中的参数下移。 |
新建 |
创建新参数. |
删除 |
删除选中的参数. |
编辑 |
编辑选中的参数。 |
单击新建或选择某一参数并单击编辑:
字段 |
描述 |
---|---|
名称 |
参数名称。 |
类 |
该对象类型对应的类的类 ID(1)。 |
实例 |
一个类实现对应的实例的实例 ID(1)。 |
属性 |
一个实例特性对应的属性的属性 ID(1)。 |
数据类型 |
包含可能数据类型的列表。 |
位长度 |
参数位的数量。 依据选中的数据类型自动更改。 |
值 |
参数的值。 |
(1) “类 ID”、“实例 ID”和“属性 ID”可在设备文档中找到。参见如何查找用户参数信息。 |
可配置的用户参数信息在设备文档中提供。它通常是应用程序对象、显式消息或属于 EtherNet/IP 类别 3 的对象的说明的一部分。
对于用户参数所属的类和/或实例,通常会指定用户参数写访问权限。写操作通常利用称为 Set_Attribute_Single 或 Write one attribute 的服务来调用。或者,它可能支持服务标示符 0x10(十六进制)或 16(十进制)。
用户参数总是具有如下数值属性:
o类或类 ID,通常表示为十六进制值
o实例或实例 ID,通常表示为十六进制值
o属性或属性 ID,通常表示为十六进制值
用户参数可能还有标示符,其形式为三个十进制数 (xx/yy/zz) 或三个十六进制数 (16#xx/yy/zz)