有规划的网络不但有助于提高安装效率,而且还可减少安装时间和成本。必须预先设计材料的接口(交换机、线缆、端口)以便规划网络。
要设计和规划工业以太网网络,请参阅对应的文档,例如 ODVA 编写的 Media Planning and Installation Manual。您可以从 ODVA website 网站下载该手册。
根据您网络的具体需求,请使用相应类型的交换机:
如果您需要… |
则规划使用… |
---|---|
网络诊断和操作信息 |
可管理交换机 |
物理连接丢失时的通讯可用性 |
冗余交换机 |
长距离网络(光纤) |
带双工 SC 连接器的交换机 |
集线器可以减少可用的带宽。这会引起请求丢失以及设备不再受到管理。
注意 |
数据丢失 |
请勿使用集线器设置工业以太网网络。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
关于交换机的更多详情,请参阅基本指南:网络、连接和 Web 服务器。
以下表格介绍了可在网络中使用的电缆参考。
在典型装置中,您可以使用以下电缆:
参考号 |
描述 |
详细信息 |
长度 |
---|---|---|---|
490NTW000•• |
用于 DTE 连接的以太网屏蔽电缆 |
在每一端都配有用于 DTE 的 RJ45 连接器的常规电缆。 符合 CE |
2、5、12、40 或 80 米 (6.56、16.4、39.37、131.23 或 262.47 英尺) |
490NTW000••U |
在每一端都配有用于 DTE 的 RJ45 连接器的常规电缆。 |
2、5、12、40 或 80 米 (6.56、16.4、39.37、131.23 或 262.47 英尺) |
|
TCSECE3M3M••S4 |
在恶劣环境中使用的电缆,每一端都配有 RJ45 连接器。 符合 CE |
1、2、3、5 或 10 米 (3.28、6.56、9.84、16.4 或 32.81 英尺) |
|
TCSECU3M3M••S4 |
在恶劣环境中使用的电缆,每一端都配有 RJ45 连接器。 符合 UL |
1、2、3、5 或 10 米 (3.28、6.56、9.84、16.4 或 32.81 英尺) |
|
TCSECL1M1M••S2•• |
在恶劣环境中使用的电缆。 2 个 M12 连接器。 符合 CE |
1、3、10、25 或 40 米 (3.28、9.84、32.8、82.02 或 131.23 英尺) |
|
TCSECL1M3M••S2•• |
在恶劣环境中使用的电缆。 1 个 M12 连接器 1 个 RJ-45 连接器 符合 CE |
1、3、10、25 或 40 米 (3.28、9.84、32.8、82.02 或 131.23 英尺) |
在光纤网络中,您可以使用下列电缆:
参考号 |
描述 |
详细信息 |
长度 |
---|---|---|---|
490NOC00005 |
玻璃纤维光缆用于 DTE 连接 |
1 个 SC 连接器 1 个 MT-RJ 连接器 |
5 米 (16.4 英尺) |
490NOT00005 |
1 个 ST 连接器 (BFOC) 1 个 MT-RJ 连接器 |
5 米 (16.4 英尺) |
|
490NOR00003 |
2 个 MT-RJ 连接器 |
3 米 (9.8 英尺) |
|
490NOR00005 |
2 个 MT-RJ 连接器 |
5 米 (16.4 英尺) |