IP 寻址方法

此表展示了 IP 寻址方法:

方法

描述

详细信息

DHCP

DHCP 服务器使用设备的 DHCP 设备名称 来发送其 IP 地址:

FDR 服务同样也采用 DHCP 设备名称

网络设备默认使用 DHCP 寻址方法。

一旦采用 DHCPFDR 服务即可供使用。

更换设备:

o安装新设备

o在该设备中定义 DHCP 设备名称

o使新设备通电并启动应用程序。

在通电时,新设备会被识别出来,控制器会将之前保存的配置加载到新设备中。

BOOTP

BOOTP 服务器使用设备的 MAC 地址来发送其 IP 地址:

更换设备:

o安装新设备

o在 EcoStruxure Machine Expert 中,输入新设备的 MAC 地址

o生成应用程序并将其加载至控制器中。

o在新设备中配置参数。

o使新设备通电并启动应用程序。

固定

IP 地址在应用程序中是固定的。

更换设备:

o安装新设备

o在新设备中配置网络设置(IP 地址、子网掩码和网关地址)。

o直接在新设备中或采用 EcoStruxure Machine Expert 配置参数。

o使新设备通电并启动应用程序。

激活 DHCP 服务器

使用 DHCP 寻址方法时,DHCP 服务器应请求将 IP 地址分配给设备。

若要激活 DHCP 服务器,请执行如下操作:

步骤

操作

1

设备树中,双击工业以太网端口节点。

2

选择 DHCP 服务器处于活动状态复选框。

激活后,添加到现场总线的设备可配置为通过 DHCP 设备名称识别,而不通过 MAC 地址或固定 IP 地址识别。