应用正确的设备配置

概述

一旦设备已在设备网络中被识别出来,则您必须对其进行配置。

此步骤可在以下情况下执行:

o调试阶段

o设备更换

描述

根据设备的不同,可能需要执行不同的操作以应用正确的设备配置。此外,在设备考虑任何配置信息之前,可能还需要设备的电源周期。

操作

描述

无手动修改

设备在提供时已经过预先配置。

所有操作均自动执行。

对于 Advantys OTB,配置下载只能由程序来执行。关于更多详细信息,请参阅与启动有关的服务配置

SD 卡、USB 存储器密钥、键盘…

通常情况下,用于存储配置的媒体已准备就绪可以进行操作。

但是,将媒体插入新设备可能需要执行某些手动操作。

多重加载器

使用多重加载器工具可加载此前保存在设备中的配置文件。

FDR(通过键盘菜单)

在某些情况下,您必须明确地要求设备从 FDR 服务器取得其配置,然后将 FDR 服务切换回“空闲”状态。

关于更多详情,请参阅设备的文档。

关于 FDR 详细信息,请参阅使用 FDR 更换设备

FDR(通过 Web 服务器)

使用支持网络浏览器的外部工具,如 PC、智能手机、平板电脑等,以影响设备更换。

在某些情况下,您必须明确地要求设备从 FDR 服务器取得其配置,然后将 FDR 服务切换回“空闲”状态。

设备 Web 服务器(逐个参数)

使用支持网络浏览器的外部工具,如 PC、智能手机、平板电脑等,以影响配置。

EcoStruxure Machine Expert

使用 EcoStruxure Machine Expert 将配置下载至设备中。

关于支持 DTM 的设备,请参阅使用 DTM 在 Modbus TCP 或 EtherNet/IP 上配置设备

第三方软件

使用第三方软件。

您可能必须执行一次设备通电/断电循环才能使参数修改生效。

若要了解设备配置的更多相关信息,请参阅设备的文档。