控制器使用 协议管理器 来管理设备网络:
控制器/协议管理器 |
工业 Ethernet 管理器 |
Ethernet/IP 扫描器 |
Modbus TCP IO Scanner |
Sercos 主站 |
---|---|---|---|---|
M241 |
✓ |
– |
– |
– |
M251 |
✓ |
– |
– |
– |
M262 |
– |
✓ |
✓ |
✓(1) |
(1) 在 TM262M• 的 Ethernet_1 上 |
要配置 协议管理器,请执行以下步骤:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中,双击 Industrial_Ethernet_Manager。 注意: 网络设置将按照工业以太网端口网络设置自动生成。 |
2 |
选择首选协议Modbus TCP。 您的选择将成为默认情况下为每个 设备声明设置的设备协议。 |
注意: 在配置 Modbus TCP IOScanner 时,将会忽略工业以太网网络的后配置文件。
如要查看 协议管理器 的配置,请在设备树中双击 Modbus_TCP_IO_Scanner。
注意: 这些设置将根据工业 Ethernet 端口网络设置自动生成。