故障排除

主要问题

症状

可能的原因

精度

工业 Ethernet 管理器或 ModbusTCP IOScanner 在设备树中显示有红色三角形。

配置与控制器版本不兼容。

o编译 > 全部清除

o编译 > 全部重新编译

o确保控制器拥有最新的固件版本。

设备会以红色三角形显示在设备树中。

控制器无法与设备进行通讯。

o验证设备的接线和供电。

o验证设备的 IP 地址(通过在设备的 IP 地址上使用远程 ping 服务)。

o验证设备是否支持读取/写入请求。

o验证所访问的寄存器是否与此设备关联。

o验证访问的寄存器是否未受到写保护。

o验证快速设备更换 (FDR) 服务是否已在设备内正确配置。

o验证主站 IP 地址参数是否已在设备内正确配置。

设备/通道暂时显示为红色。

接线不稳定。

验证接线是否正确。

配置需要调整。

o增加运行状况超时值。

o增加重复频率值。

负载对于 协议管理器 非常重要。

验证扫描器资源选项卡

设备的一部分状态未显示在应用程序中。

对于 Modbus TCP 从站设备:

重复频率太慢(该值太高)。

减少与此设备关联的通道的重复频率值。

设备的一部分状态未显示在应用程序中。

总线循环任务不够快。

o将扫描器与别的任务 (Modbus TCP IOScanner) 关联。

o减少关联任务的循环值。