IOS_GETSTATE:读取 Modbus TCP IOScanner 的状态

功能描述

此功能用于返回与 Modbus TCP IOScanner 的状态相对应的值。

图形表示形式

G-SE-0033837.1.jpg

 

 

IL 和 ST 表示形式

要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式

I/O 变量描述

下表对输出变量进行了描述:

输出

类型

注释

IOS_GETSTATE

IosStateCodes

返回值:IosStateCodes enum

示例

以下是调用此功能的示例:

mystate := IOS_GETSTATE() ; (* 0=NOT CONFIGURED 2=OPERATIONAL or 3=STOPPED. *)