方法 Head 发起 HTTP 方法以请求指定资源的表示。
利用输入 i_sHost(必需)和 i_sResource,可创建 HTTP 请求的缺省标头。如果必须将附加信息添加到标头,则必须通过输入 i_anyAdditionalHeader 来传输这些信息。不对分配到此输入的数据进行验证。在输入 i_anyResponseBuffer 处,必须指定足够大小的缓冲区来完整存储从服务器接收的响应。
方法的返回值为类型 BOOL,它指示方法执行是成功 (TRUE) 还是失败 (FALSE)。如果返回值为 FALSE,则评估方法的诊断输出。这些输出指示的错误不需要复位。必须使用属性 State 来获取处理状态。
只有在状态 Connected 下,才能够调用方法 Head。
阶段 |
描述 |
---|---|
1 |
初始状态:Connected |
2 |
功能调用 |
3 |
状态:SendingRequest,否则提示检测到错误 |
4 |
最终状态:ResponseAvailable,否则提示检测到错误 |
注意: 如果在功能块正处理 Head 请求时执行在线修改,则执行会被中止,以免发生可能因处理错误指针地址导致的访问违例。
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
i_sResource |
STRING[GPL.Gc_uiMaxLengthOfResource] |
指定请求到达的主机资源。 |
i_sResource |
STRING[GPL.Gc_uiMaxLengthOfResource] |
指定请求到达的主机资源。 |
i_sHost |
STRING[GPL.Gc_uiMaxHostSize] |
指定主机的地址;如有需要,还需指定端口。 |
i_anyAdditionalHeader |
ANY_STRING |
指定要添加到 HTTP 请求的附加标头。 |
i_anyResponseBuffer |
ANY |
用于存储来自服务器的响应的缓冲区。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResult和 q_etResultMsg。 |
q_etResult |
以数字值的形式提供诊断和状态信息。 |
|
q_sResultMsg |
STRING[80] |
以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。 |