熔断器更换 Lexium 62 Connection Module

概述

如果在电源有电时 Lexium 62 Connection Module 断电,可能需要更换内部熔断器。

Lexium 62 驱动系统 通过以下方式指示这一状况:

oLexium 62 Power Supply 的 DC 总线 LED 亮起。

oLexium 62 Connection Module 的 DC 总线 LED 熄灭。

注意: 更换熔断器之前,先确定过流或短路的来源并修复问题。

需要断开并移除 Lexium 62 Connection Module,才能更换内部熔断器。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

高压触电危险

o使用产品之前,确保它已去电。

o断开连接之后,切勿触摸 Lexium 62 Power Supply 模块上的连接器 CN6 电源连接点,因为其上仍有危险电压,这种危险电压将持续大约一秒钟。

o只能在借助工具才能打开的控制柜中操作 Lexium 62 Power Supply 和 Lexium 62 Connection Module。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

步骤

操作

1

拆下 Lexium 62 Connection Module,请参阅更换组件和电缆

2

断开检修门。

G-SE-0054988.1.gif-high.gif

 

 

3

在外壳背面,使用螺丝刀取下固定设备上的两个熔断器,将其更换为同类型的新熔断器(商业型号 VW3E6024)。

Danger_Color.gif危险

因熔断器更换不当导致起火和触电

o只能根据产品文档中的说明,将熔断器更换为相同类型的熔断器。

o操作设备前,确保熔断器盖牢牢紧闭。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

ESD 保护说明

注意

静电放电

o不得触摸任何电连接件或部件。

o应通过例如穿着合适的服装的方式,预防静电荷。

o如果必须接触电路板,则只能接触其边缘。

o通过触摸接地金属表面的方式来消除已有的静电荷。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

G-SE-0054989.1.gif-high.gif

 

 

遵循以下说明,以帮助避免因静电放电所致的损坏。

步骤

操作

1

关闭检修门,然后安装 Lexium 62 Connection Module。

2

重新启动系统

注意:

o如果在修复了过流或短路的来源以及更换了熔断器之后,Lexium 62 Connection Module 仍未做好运行准备或者在重新调试后再次回到无电状态,请联系 Schneider Electric 服务代表。

oLexium 62 组件不包含其他可供用户维修的部件。要么更换组件,要么联系 Schneider Electric 服务代表。

Warning_Color.gif警告

意外动作

o本设备只能搭配经 Schneider Electric 认可的软件和硬件部件。

o本设备的维修只能由授权的 Schneider Electric 服务中心开展。

o每次更改物理硬件配置时,应更新应用程序。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。