Lexium 62 Connection Module 更换

概述

开始更换特定组件之前,请完整阅读更换组件和电缆章节,了解重要的安全说明和一般说明。

如何更换 Lexium 62 Connection Module

Danger_Color.gif危险

触电、爆炸或电弧爆炸危险

o去掉覆盖物或门,以及在安装或拆除配件、硬件、电缆或导线以前,要将所有设备包括所连接的组件从电源上断开。

o在所有电源开关上粘贴“切勿开启”或类似的危险警告标签,并将开关锁定在未通电位置。

o等待 15 分钟以使 DC 总线电容器释放残余电能。

o用规格合适的测压装置测量 DC 总线上的电压,确认电压小于 42.4 Vdc。

oDC 总线 LED 熄灭,并不意味着 DC 总线不带电。

o对驱动系统进行检修之前,请采取措施防止电机轴被外源驱动。

o请不要使 DC 总线和 DC 总线电容器发生短路。

o在接通电压前,安装和固定全部盖板、配件、硬件、电缆和导线,并确保产品已正确接地。

o请仅使用指定电压运行该设备和相连接的设备。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Danger_Color.gif危险

安全功能不可用

每次更换设备以及每次更改接线之后,应测试安全功能是否正常。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

步骤

操作

1

断开 Lexium 62 Connection Module 上的所有连接电缆。

注意: 断开连接前,确保电缆明确指示其已连接。

2

松开应更换的组件的接线总线 (CN1) 上的螺钉连接件。

3

松开右侧相邻设备(如有)的螺钉连接件。

4

将两个滑块 (CN1) 推到设备的中心位置。

5

松开顶部和底部的设备安装支架的螺钉连接件。

6

取下 Lexium 62 Connection Module,并将其更换。

7

安装新的 Lexium 62 Connection Module,拧紧顶部和底部的螺钉连接件。

8

检查端子盖是否安装到排尾的接线总线 (CN1)。有关重要的安全说明,请参阅此表后的安装说明。

9

根据机器的电路图连接 Lexium 62 组件。有关重要的安全说明,请参阅此表后的安装说明。

10

更换 Lexium 62 Connection Module 之后,执行首次调试时的操作。

Caution_Color.gif小心

重物掉落

不得全部拆除设备安装挂架的连接螺钉,以免设备掉落。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

Danger_Color.gif危险

高泄漏(接触)电压触电危险

o母排模块组件的两端安装端子盖。

o只有在母排模块组件的两端安装了端子盖后,才能对设备通电。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Danger_Color.gif危险

电缆分配不正确

确保电缆分配与其先前的接口分配相符。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

取决于 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中选择的识别(地址)模式,Sercos 或 Sercos 连接电缆的连接若被交换,可能导致意外的机器操作。

Warning_Color.gif警告

意外机器动作

确保 Sercos 电缆根据应用、配置以及相应标准的要求连接到 Lexium 62 Connection Module 的 Sercos 连接点 CN4/CN5。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。