维护

一般说明

Inverter Enable 功能设计用于不需要验证安全相关功能或任何特殊维护要求的定义寿命期。在这个寿命期结束后,由于组件老化,无法做出有关 Inverter Enable 功能的声明。如要确保这个时段后的功能安全,需要更换包含安全功能的设备。

注意: 更换后,对产品进行完整的功能测试。

以下说明仅适用于 Lexium 62 ILM Safety Module。

LED 状态之外,EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中还提供 Safety Logger 的数据。这些信息仅供参考,不得用于安全相关诊断。

有关初始启动和维护的信息,请参阅章节安装和维护