接线概述

概述

在应用中,尽可能仅使用经 Schneider Electric 认可的设备,尤其是 Schneider Electric 预制电缆。

有关详细信息,请参阅电缆特性

根据适当的扭矩指示或使用螺丝刀来拧紧连接件。

接线时,应注意并执行以下几点:

1. 注意电缆的横截面规格应满足相关必要的最低要求,以保证所连接的设备的负载容量。

2. 确认电缆屏蔽完好,确保接地连续性。

3.确保所有互连设备都正确等电位接地。

4. 确保电机连接到机器接地点。

5. 消除一切接地回路。

6. 在电量不足时,不得断开电缆连接端子的连接。

7. 确保所有接地点的表面区域都有足够的连续性。

8. 不要错接电机相位。

9. 不要错接编码器接线。

10.根据机器制造商的接线图,将混合或电源电缆连接件和 Sercos 电缆连接件连接到 Lexium 62 Connection Module。

有关不同电缆类型的信息,请参阅电缆特性

11. 不要错接急停电路。尤其是在为 Lexium 62 Double Drive 的轴 A 和轴 B 使用两个不同的安全相关电路时,必须注意这一点。

如果(比如)两条并联导线被示出为来自同一点,则不得仅先布设一条导线然后再在后面某点处将其分线。如果执行这种方式的接线,可能发生感应回路(干扰发射器和天线)和干扰电位偏移。

Danger_Color.gif危险

接地错误或无法接地

在安装设备(进行裸金属连接)之前,应大面积去除安装点表面的油漆。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。