限位开关的使用有助于防范某些危险(例如由错误的参考值引起碰撞机械挡块)。
|
失去控制 |
o若风险分析表明您的应用中需要限位开关,则请安装开关。 o确保限位开关正确连接。 o确保机械端块前端所安装的限位开关位置要适当,即必须留有充分的制动距离。 o确保限位开关的参数设置和功能都正确。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
o安装限位开关时,注意电机的运行不得超过限位开关的位置。
o以手动方式触发限位开关。
如果显示一条故障信息,说明已触发了限位开关。
限位开关的释放以及常闭触点或常开触点的设置,可以通过参数进行更改,参见章节限位开关。