复位用户参数

描述

通过参数PARuserReset复位用户参数。

o请断开与现场总线的连接。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

PARuserReset

(ConF) → (FCS-)

(rESu)

复位用户参数。

0 / No / ( no):否

65535 / Yes / ( yES):是

位 0:将持久用户参数和控制回路参数复位至默认值。

位 1...15:备用

 

所有参数都将复位,除了:

- 通讯参数

- 运动方向反转

- PTI 接口的参考值信号类型

- 编码器模拟的设置

- 数字量输入和输出的功能

- eSM 安全模块

 

新设置不会保存到非易失性存储器中。

类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。

更改的设置在下次启用输出级时生效。

-

0

-

65535

UINT16

读/写

-

-

Modbus 1040

IDN P-0-3004.0.8

通过 HMI 复位

在 HMI 中,通过菜单项 (CONF) -> (FCS-) -> (rESu) 复位用户参数。通过 (yes) 确认选择。

新设置不会保存到非易失性存储器中。

如果在复位用户参数之后,驱动器转换到 "2 Not Ready To Switch On" 运行状态,那么只有在重置驱动器的 24 Vdc 控制电源后,新设置才会激活。

通过调试软件复位

在调试软件中,通过菜单项“设备 -> 用户功能 -> 复位用户参数”复位用户参数。

如果在复位用户参数之后,驱动器转换到 "2 Not Ready To Switch On" 运行状态,那么只有在重置驱动器的 24 Vdc 控制电源后,新设置才会激活。