调试需要下述组件:
o调试软件“Lexium DTM Library”
http://www.schneider-electric.com/en/download/document/Lexium_DTM_Library/
o在通过调试接口连接时,调试软件的现场总线转换器
可以通过下列接口进行调试、参数设定以及诊断:
1 集成的 HMI
2 外部图形显示终端
3 装有调试软件“Lexium DTM Library”的PC
可以复制已有的设置。可将已保存的设置导入相同类型的设备。当多台设备设置相同时,如更换设备时,可以采用复制的方法。
调试软件“Lexium DTM Library”可以提供图形用户界面,用于调试、诊断和测试设置值。
o在同一个图形表面中设置调节电路参数
o有大量用来进行优化和维护的诊断工具
o可长期记录,有利于对运行特性进行评估
o可测试输入和输出信号
o可在显示屏幕上跟踪信号变化
o可利用导出功能进行数据处理,将设备设置和记录存档
可将 PC 与调试软件连接进行调试。PC 可通过一个双向 USB/RS485 转换器连接,参见章节配件与备件。