速度阈值

描述

通过速度阈值可以对实际速度是否低于可设定参数的速度值进行监控。

速度阈值由速度值和监控时间组成。

设置

G-SE-0055635.1.gif-high.gif

 

 

参数MON_v_ThresholdMON_ChkTime可定义窗口大小。

状态显示

可以通过信号输出来显示状态。

要通过信号输出显示状态,必须完成信号输出功能 "Velocity Below Threshold" 的参数设定,参见章节 数字量输入和输出端

参数 MON_ChkTime 对参数 MON_p_DiffWin_usrMON_v_DiffWinMON_v_Threshold 和 MON_I_Threshold 起作用。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

MON_v_Threshold

速度阈值的监测。

将检查驱动放大器在通过MON_ChkTime参数设定的时间内是否低于此处所定义的值

此状况可以通过可参数设置的输出给出。

类型:不带正负符号的十进制 - 4 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置立即生效。

usr_v

1

10

2147483647

UINT32

读/写

可持续保存

-

Modbus 1590

IDN P-0-3006.0.27

MON_ChkTime

(ConF) → (i-o-)

(tthr)

时间窗口监测。

位置偏差、速度偏差和电流值监控时间的设置。若受到监控的数值在设置的时间中处在允许的范围之内,监控功能将送出积极的结果。

此状况可以通过可参数设置的输出给出。

类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置立即生效。

ms

0

0

9999

UINT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 1594

IDN P-0-3006.0.29