用 Halt(停止)中断运动

 

通过Halt(停止)可中断当前的运动,中断的运动可再次继续。

停止指令可通过数字信号输入或现场总线指令激活。

要能够通过信号输入中止运动,必须完成信号输入功能停止的参数设定,参见数字输入和输出端一章。

中止运行有 2 种不同的减速方法。

o通过减速斜坡减速

o通过转矩斜坡减速

减速方法设置

通过参数 LIM_HaltReaction 设置减速方法。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

LIM_HaltReaction

(ConF) → (ACG-)

(htyP)

停止的选项编码。

1 / Deceleration Ramp / (dEcE)

3 / Torque Ramp / (torq)

 

通过参数 RAMP_v_dec 设置减速斜坡。

通过参数 LIM_I_maxHalt 设置转矩斜坡。

 

当减速斜坡启用时,无法写参数。

类型:带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置立即生效。

-

1

3

3

INT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 1582

IDN P-0-3006.0.23

减速斜坡设置

减速斜坡将与参数Ramp_v_dec通过速度特征曲线进行设置,见速度运动特征曲线一章。

设置转矩斜坡

通过参数 LIM_I_maxHalt 设置转矩斜坡。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

LIM_I_maxHalt

(ConF) → (ACG-)

(hcur)

停止电流。

该数值仅受到参数范围最小值和最大值的限制(不受电机/输出级的限制)

 

在停止时,电流限制 (_Imax_act) 符合下列数值的最低值:

- LIM_I_maxHalt

- _M_I_max

- _PS_I_max

 

停止时同样需要考虑由于 I2t 监测引起的其他电流限制。

 

默认:_PS_I_max,PWM 频率为 8kHz,电源电压为 230V/480V

类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

步距为 0.01 Arms

更改的设置立即生效。

Arms

-

-

-

UINT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 4380

IDN P-0-3017.0.14