通过参数设定信号输出
描述
通过现场总线可对数字信号输出进行随意设定。
要想通过参数设定数字信号输出,必须完成信号输出功能“Freely Available”的参数设定,请参见章节信号输出功能的参数设定。
如有一个或多个输出未设置为“Freely Available”,则会忽略对这个或这些输出的写入。
通过参数IO_DQ_set可对数字信号输出进行设定。
参数名称
HMI 菜单
HMI 名称
|
描述
|
单位
最小值
出厂设置
最大值
|
数据类型
读/写
可持续保存
Expert
|
通过现场总线的参数地址
|
IO_DQ_set
|
直接放置数字量输出。
只有将信号输出功能设定为‘Freely Available’,才可以直接设定数字量输出端。
位占用:
位 0:DQ0
位 1:DQ1
位 2:DQ2
类型:不带正负符号的十进制 - 2 字节
通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4
|
-
-
-
-
|
UINT16
读/写
-
-
|
Modbus 2082
IDN P-0-3008.0.17
|