PTO(CN4,连续脉冲输出)连接

 

PTO(连续脉冲输出,CN4)输出由 5 V 信号引出。受参数 PTO_mode 影响的是 ESIM 信号(编码器模拟)或逻辑实现的 PTI 输入信号(P/D 信号、A/B 信号、CW/CCW 信号)。PTO 输出信号可作为 PTI 输入信号用于另一台设备。信号电平符合 RS422,参见章节 PTO 输出 (CN4)。即使 PTI 输入信号是 24 V 信号,PTO 输出也会提供 5 V 信号。

可用

固件版本为 ≥V01.04 时可用。

电缆规格

屏蔽:

必须两端接地

双绞线:

必需

PELV:

必需

电缆结构:

8 * 0.14 mm2 (8 * AWG 24)

最大电缆长度:

100 m (328 ft)

请使用预组合式电缆,以将布线错误风险降到最低,参见章节 配件与备件

接线图

连续脉冲输出 (PTO) 接线图

G-SE-0056893.1.gif-high.gif

 

 

针脚

信号

线对

含义

1

ESIM_A

2

ESIM 通道 A

2

ESIM_A

2

ESIM 通道 A,反转

4

ESIM_B

1

ESIM 通道 B

5

ESIM_B

1

ESIM 通道 B,反转

3

ESIM_I

3

ESIM 标志脉冲

6

ESIM_I

3

ESIM 标志脉冲,反转

7

 

4

接地

8

 

4

接地

PTO:逻辑实现的 PTI 信号

在 PTO 输出,输入信号 PTI 可再次输出,用以控制下一台设备(菊花链)。P/D 信号、A/B 信号或CW/CCW 信号类型的输出信号会受到输入信号的影响。PTO 输出提供 5 V 信号。

连接 PTO

o将插接器插在 CN4 上。注意正确的插接器接线。

o请确保插头锁紧装置已锁定在机壳上。