参数设定

概述

以下图片显示了可进行设置的参数的概况:

可设置参数的概况

G-SE-0075642.1.gif-high.gif

 

 

设置限位开关和基准开关

必须按照要求完成限位开关和基准开关的设置,参见章节 限位开关基准开关

方法的选择

使用Homing运行模式可确立电机位置与某个已定义轴位置之间的绝对尺寸基准。对运行模式Homing来说有不同的可通过参数HMmethod来选择的方法。

通过参数 HMprefmethod 可在非易失性存储器中永久存储优先方法。如果在参数中确认了优先方法,即使在关机以及重开机之后,在运行模式Homing中仍可使用该方法。记入值与参数HMmethod的值一致。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

HMmethod

回归方法。

1:LIMN 带标志脉冲

2:LIMP 带标志脉冲

7:REF+ 带标志脉冲,向外逆转

8:REF+ 带标志脉冲,向内逆转

9:REF+ 带标志脉冲,未向内逆转

10:REF+ 带标志脉冲,未向外逆转

11:REF- 带标志脉冲,向外逆转

12:REF- 带标志脉冲,向内逆转

13:REF- 带标志脉冲,未向内逆转

14:REF- 带标志脉冲,未向外逆转

17:LIMN

18:LIMP

23:REF+,向外逆转

24:REF+,向内逆转

25:REF+,未向内逆转

26:REF+,未向外逆转

27:REF,向外逆转

28:REF-,向内逆转

29:REF-,未向内逆转

30: REF-,未向外逆转

33:反向标志脉冲

34:正向标志脉冲

35:位置设置

 

缩写:

REF+:在正方向试行

REF-:在负方向试行

逆转:转换开关方向

not inv.:不转换开关方向

außerhalb:标志脉冲/开关外的距离

innerhalb:标志脉冲/开关内的距离

类型:带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置立即生效。

-

1

18

35

INT16

读/写

-

-

Modbus 6936

IDN P-0-3027.0.12

HMprefmethod

(oP) → (hoM-)

(MEth)

Homing 优先采用的方法。

类型:带正负符号的十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置立即生效。

-

1

18

35

INT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 10260

IDN P-0-3040.0.10

设置至开关点的间距

对于无标志脉冲的基准点定位运行,必须对至限位开关或基准开关开关点的间距进行参数设定。通过参数HMdis可对至限位开关或基准开关开关点的间距进行设置。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

HMdis

开关点的间距。

开关点的间距被定义为基准点。

 

此参数仅在没有标志脉冲的参考运动期间有效。

类型:带正负符号的十进制 - 4 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置在下次电机运行时生效。

usr_p

1

200

2147483647

INT32

读/写

可持续保存

-

Modbus 10254

IDN P-0-3040.0.7

定义零点

通过参数 HMp_home 可指定所需的位置值,顺利结束基准点定位运行之后在基准点上设定该值。通过基准点上所需的位置值确定零点。

若值为0,则零点符合基准点。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

HMp_home

基准点上的位置。

顺利结束基准点定位之后,就会将该位置值自动设定在基准点上。

类型:带正负符号的十进制 - 4 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置在下次电机运行时生效。

usr_p

-2147483648

0

2147483647

INT32

读/写

可持续保存

-

Modbus 10262

IDN P-0-3040.0.11

设置监控

通过参数HMoutdisHMsrchdis可以激活限位开关和基准开关的监控功能。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

HMoutdis

查找开关点的最大行程。

0:查找行程监控已关闭

>0:最大距离

 

检测到此开关之后,驱动器会开始搜索定义的切换点。若行驶完此处指定的行程后未找到已定义的开关点,将识别出一个错误并中断基准点定位。

类型:带正负符号的十进制 - 4 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置在下次电机运行时生效。

usr_p

0

0

2147483647

INT32

读/写

可持续保存

-

Modbus 10252

IDN P-0-3040.0.6

HMsrchdis

越过开关之后的最大查找行程。

0:已禁用搜索距离监控。

>0:搜索距离

 

在该查找行程范围内,必须重新激活开关,否则将中断基准点定位。

类型:带正负符号的十进制 - 4 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置在下次电机运行时生效。

usr_p

0

0

2147483647

INT32

读/写

可持续保存

-

Modbus 10266

IDN P-0-3040.0.13

读取位置间距

通过如下参数可以读取开关点和标志脉冲之间的位置间距。

对于可复制的带标志脉冲的基准点定位运行,开关点至标志脉冲的间距必须 >0.05转。

如果标记脉冲过于靠近开关点,可以移动限位开关或者基准开关。

也可以通过参数ENC_pabsusr来移动标记脉冲的位置,参见章节编码器参数值设置

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

_HMdisREFtoIDX_usr

开关点至标志脉冲的间距。

由此可检查标志脉冲距开关点的距离,并充当带标志脉冲的基准点定位运行是否可以被复制的标准。

类型:带正负符号的十进制 - 4 字节

usr_p

-2147483648

-

2147483647

INT32

R/-

-

-

Modbus 10270

IDN P-0-3040.0.15

设置速度

通过参数HMvHMv_out可设置查找开关以及离开开关的速度。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

可持续保存

Expert

通过现场总线的参数地址

HMv

(oP) → (hoM-)

( hMn)

查找开关的目标速度。

数值被内部限制于 RAMP_v_max 的参数设置。

类型:不带正负符号的十进制 - 4 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置在下次电机运行时生效。

usr_v

-

60

-

UINT32

读/写

可持续保存

-

Modbus 10248

IDN P-0-3040.0.4

HMv_out

离开开关的目标速度。

数值被内部限制于 RAMP_v_max 的参数设置。

类型:不带正负符号的十进制 - 4 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置在下次电机运行时生效。

usr_v

1

6

2147483647

UINT32

读/写

可持续保存

-

Modbus 10250

IDN P-0-3040.0.5

速度运动特征曲线的调整

可对速度运动特征曲线的参数设定进行调整。