LXM32•U45、LXM32•U60、LXM32•U90、LXM32•D12、LXM32•D18 和 LXM32•D30M2 尺寸
特性 |
单位 |
值 |
|
---|---|---|---|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90 |
LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30M2 |
||
B |
mm (in) |
68 ±1 (2.68 ±0.04) |
68 ±1 (2.68 ±0.04) |
H |
mm (in) |
270 (10.63) |
270 (10.63) |
e |
mm (in) |
24 (0.94) |
24 (0.94) |
E |
mm (in) |
- |
- |
a |
mm (in) |
20 (0.79) |
20 (0.79) |
散热类型 |
|
对流(1) |
风扇 40 mm (1.57 in) |
(1) 大于 1 m/s |
特性 |
单位 |
值 |
|
---|---|---|---|
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72 |
||
B |
mm (in) |
68 ±1 (2.68 ±0.04) |
108 ±1 (4.25 ±0.04) |
H |
mm (in) |
270 (10.63) |
274 (10.79) |
e |
mm (in) |
13 (0.51) |
13 (0.51) |
E |
mm (in) |
42 (1.65) |
82 (3.23) |
a |
mm (in) |
20 (0.79) |
24 (0.94) |
散热类型 |
|
风扇 60 mm |
风扇 80 mm (3.15 in) |
(1) 大于 1 m/s |
特性 |
单位 |
值 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LXM32•U45 |
LXM32•U60, LXM32•U90 |
LXM32•D12, LXM32•D18M2 |
LXM32•D18N4, LXM32•D30M2 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72 |
||
质量 |
kg (lb) |
1.6 (3.53) |
1.7 (3.75) |
1.8 (3.97) |
2.0 (4.41) |
2.6 (5.73) |
4.7 (10.36) |