FB_CustomJobBase - Prepare(方法)
类型: |
方法 |
最低适用版本: |
V1.1.75.6318 |
初始化用户定义算法。
此方法可由用户定义功能块覆盖。执行 FB_CustomJob 时,系统调用第一个实时循环中的 prepare 方法,然后再调用 CalculateMovement 方法。在 Prepare 中不必执行操作,但会提供与轴的起始条件有关的信息,并且可以使用此方法来初始化用户定义算法。
输入/输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
iq_stParameter |
ST_CustomJobCalculateParameter |
轴的起始条件的附加参数。有关详细信息,请参阅 ST_CustomJobPrepare。 |