消息视图(Motion Sizer 的)列出在 Motion Sizer 项目范围之内发现的问题。这些问题归类为错误、通告、信息,具体取决于其严重性。
本章包含了以下主题:
o消息类型
o消息 MS1111:另一个传动比可用于可能会引起较低峰值扭矩的这一变速箱。
o消息 MS1201:该轴尚未获得任何环境信息。计算中并不采用可能的降低额定值。
o消息 MS1202:选中的硬件无法在规定的环境条件下操作。
o消息 MS1301:曲柄滑块的位置超出了机械上可能的范围。
o消息 MS1400:选中的运动轨迹与选中的载荷轨迹不匹配。载荷轨迹必须与运动轨迹具有相同的 x 偏移量、循环时间、x 最小值和 x 最大值。
o消息 MS1401:所选运动的 x 偏移量与所选载荷的 x 偏移量不匹配。
o消息 MS1402:所选运动的周期时间与所选载荷的周期时间必须相等。
o消息 MS1403:所选运动的最小 x 值与所选载荷的最小 x 值不匹配。
o消息 MS1404:所选运动的最小 y 值与所选载荷的最小 y 值不匹配。
o消息 MS1450:分段重叠:分段 #{0} 的 X 终点 > 分段 #{1} 的 X 起点
o消息 MS1451:分段之间存在差距:分段 #{0} 的 X 终点 <分段 #{1} 的 X 起点
o消息 MS1453:位置不连续:分段 #{0} ! 的 Y 终点= 分段 #{1} 的 Y 起点
o消息 MS1470:运动方向(增量 Y)在分段边界处不适合定义的曲率。
o消息 MS1490:运动轨迹的单位类型与载荷状况所期望的单位类型不匹配。
o消息 MS1590:结果中的曲柄机械载荷惯性针对可能的最大传动比。
o消息 MS2002:同一个电源电路中存在多个具有不同周期时间的轴。
o消息 MS2003:同一个电源电路中存在多个具有不兼容驱动器系列的轴。
o消息 MS2004:同一个电源电路中存在多个具有不同电源电压或不同电源相位计数的轴。
o消息 MS2120:该应用的直流总线峰值电流超过所选硬件的直流总线峰值电流。
o消息 MS2121:该应用的直流总线额定电流超过所选硬件的直流总线额定电流。