运动
概述
轴的运动可以通过运动图进行描述。有多种不同类型的运动图,它们采用不同的参数描述运动。
Motion Sizer 把每个运动图转换为 360 个等距位置值的轨迹。任何进一步的计算都基于这个轨迹。对 360 个值的限制限定在计算中考虑的运动的精度(还考虑抽样定理原理)。
本章描述在 Motion Sizer 中出现的不同类型的运动图。
计算中采用的运动图在机械中规定,作为载荷状况参数的组成部分。
本章包含了哪些内容?
本章包含了以下主题:
o定位图
oCAM 图
o载荷图
o简单运动顺序