MC_Halt

功能描述

此功能块可停止进行中的运动。可以使用另一功能块来中止此功能块。有关无法中止的停止,请参阅 MC_Stop

在启动此功能块后,会中止对任何其他功能块的执行。

可以在未缓存的模式中使用另一功能块来中止功能块 MC_Halt 的执行。

如果触发了功能块 MC_Halt,则轴转换到 PLCopen 运行状态 Discrete Motion,并且在电机达到静止状态或者启动另一个功能块之前,一直保持在此运行状态。一旦电机达到静止状态,便设置输出 Done,且轴转换到运行状态 StandStill。

不同于主要用于紧急停止功能的功能块 MC_Stop,功能块 MC_Halt 用于轴的常规操作。

库名称和命名空间

库名称:PLCopen MC part 1

命名空间:PLCO

图形表示形式

G-SE-0068820.1.gif-high.gif

 

 

输入

输入

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

对将执行功能块的轴的引用。

Execute

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。

此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。

Deceleration

LREAL

值范围:任意正 LREAL 值

缺省值:0

以用户自定义单位表示的减速度。

Jerk

LREAL

值范围:任意正 LREAL 值和零

o正值:变化率限值(单位/s3)(加速度修改的最大变化率)。

o零:变化率限值已禁用。加速度瞬间从零跳至最大加速度(无限变化率)。

缺省值:0

BufferMode

MC_Buffer_Mode

缺省值:Aborting

缓冲模式。

可能的值:

oAborting

oBuffered

有关值描述,请参阅 MC_Buffer_Mode

输出

输出

数据类型

描述

Done

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未完成,或者检测到错误。

oTRUE:无检出错误时执行终止。

Busy

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块不处于正被执行状态。

oTRUE:功能块正在执行中。

Active

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块不控制轴的运动。

oTRUE:功能块控制轴的运动。

CommandAborted

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未中止。

oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块正在执行,且执行期间未检测到错误。

oTRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

ET_Result

此枚举提供诊断信息。

ET_Result 的可能值

ErrorId

原因

纠正

AxisInErrorStop

由于检测到轴错误且轴处于运行状态 ErrorStop,因此无法执行功能块。

打算启动新功能块时,请确认轴未处于运行状态 ErrorStop。

AxisInvalid

未为输入 Axis 指定轴,或者指定的轴不支持所需的功能。

对于 MC_Touchprobe 和 MC_AbortTrigger:指定的轴不支持捕捉。

将要执行功能块的轴连接到输入 Axis

对于 MC_Touchprobe 和 MC_AbortTrigger:使用支持捕捉的轴。

AxisIsDisabled

由于轴处于运行状态 Disabled,因此无法执行功能块。

打算启动新功能块时,请确认轴未处于运行状态 Disabled。

AxisIsStopping

由于 MC_Stop 功能块已激活且轴处于运行状态 Stopping,因此无法执行功能块。

打算启动新功能块时,请确认轴未处于运行状态 Stopping。

DecelerationOutOfRange

输入 Deceleration 处的值小于或等于零。

在输入 Deceleration 处提供正值(大于零)。

IfMotionCommandNotSupported

连接的轴不支持所有需要的功能。

确认连接的轴实现了 MotionInterface 库的 IF_MotionCommand 接口。

JerkOutOfRange

输入 Jerk 处的值小于零。

在输入 Jerk 处使用正值或零。

NoBusCommunication

现场总线未处于 Operational 状态(Sercos:阶段 4)。

确认在输入 Execute 的上升沿以及在执行期间,现场总线处于 Operational(Sercos:阶段 4)。

Ok

状态消息

-

OutOfMemory

内存不足,无法执行运动命令。

减小应用程序对内存的需求。

UnexpectedReturnValue

系统的返回值无法确定。

请联系 Schneider Electric 服务代表。

附加信息

PLCopen 状态图