Rack iPC Universal 和 Optimized 的接口连接

简介

Warning_Color.gif警告

设备断开连接或意外的设备操作

o请确保电源、通讯,与附件连接没有给端口造成过大的压力。考虑环境中的振动。

o确保电源线、通讯电缆,与外部附件电缆均已可靠地连接到面板或机柜上。

o只使用状况良好、带锁定系统的 D-Sub 9 针连接器电缆。

o使用市场上可购买到的 USB 电缆。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

USB 端口(USB01、USB23、USB45、USB89、USB1011、USB1213)

Rack iPC 配有 4 个 USB 3.0 接口,支持多达 127 个外接设备的即插即用和热插拔。这些 USB 接口符合 USB UHCI 版次 2.0 的要求,可以在系统 BIOS 设置中禁用。这些 USB 接口用于连接适用于 USB 接口的任何设备。大多数数字设备都符合这个标准。USB 接口支持即插即用。

USB 电源开关

Rack iPC 让用户能够在 5 VSB 与 5 V 之间切换设置 USB 电源。在跳线设置为 +5 V(默认 2-3 针)时,主板不支持通过键盘或鼠标操作从 S3 唤醒。如果需要设置为 +5 Vsb,则更改跳线设置(1-2 针),并同时修改自定义 BIOS。

G-SE-0029291.1.gif-high.gif

 

 

USB 端口(LAN1、LAN2)

Rack iPC 配备有 2 个高性能 1000 Mbit/s 以太网 LAN 转接口,所有主流网络操作系统都支持这两个转接口。后面板上的 RJ45 插口有助于方便地执行 LAN 连接。

VGA/DVI-D 接口(VGA1、DVI1)

Rack iPC 包括可驱动传统 VGA 和 DVI 显示器的 VGA 和 DVI 接口。VGA 是通常用于 VGA 的标准 Sub-D15 接口。

串行端口(COM1、COM2)

此接口用于通过带 Sub-D9 公接口的电缆将 Rack iPC 连接至远程设备。

Rack iPC 配有 Sub-D9 接口,用作 RS-232/422/485 串行通信端口。

您可以通过 BIOS 设置来更改 RS-422/485 通信模式:Advanced BIOS Features Setup > Super IO Configuration

通过使用一条长的 PLC 电缆线连接至 Rack iPC,即使该电缆和面板都接地,它们的电势也可能不同。

该 Rack iPC 串行端口为非隔离式端口。SG (信号接地)以及功能性接地 (FE) 端子在面板内侧进行连接。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击

o使接地连接螺钉和地面直接相连。

o切勿通过设备的接地连接螺钉将其它设备连接至地面。

o请根据当地规范和要求安装所有电缆。如果当地法规不要求接地,请依照可靠的指南(例如,美国国家电气规范第 800 条)进行接地。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

下表显示了 Sub-D9 接口的针脚分配:

针脚

分配

RS-232

RS-422

RS-485

 

1

DCD

TX-

DATA-

Sub-D9 公接口:

G-SE-0009066.2.gif-high.gif

 

 

2

RXD

TX+

DATA+

3

TXD

Rx+

4

DTR

RX-

5

GND

GND

GND

6

DSR

7

RTS

8

CTS

9

RI

注意: 通信电缆承受的重量或压力过大可能导致设备连接中断。

显示端口 (DP1)

Rack iPC 配有一个外部显示端口用于连接显示面板。

PS/2 键盘和鼠标接口 (KBMS1)

主板上设有 2 个 6 针 mini-DIN 接口 (KBMS1),分别用于连接 PS/2 键盘和 PS/2 鼠标。KBMS2 用于通过电缆(部件号:1700018699)来连接 PS/2 键盘和 PS/2 鼠标。

串行 ATA 接口 (SATA1...6)

Rack iPC 配备有高性能串行 ATA 接口(传输速率达 300 MB/s)以及串行 ATA III 接口(传输速率达 600 MB/s),有助于用节省空间的薄电缆来进行硬盘驱动器接线。

G-SE-0029280.1.gif-high.gif

 

 

PCI 和 PCI Express 插槽

Rack iPC 配备有一个 PCIe x4 插槽、一个 PCIe x16 插槽以及 2 个 PCI 插槽,如果应用要求使用的显卡在性能上比 CPU 可提供的嵌入式显卡控制器的性能高,那么用户就可以使用这些插槽来安装附加卡。

G-SE-0029277.1.gif-high.gif