HSC_ERR_TYPE: HSC Variable Detected Error Type

枚举类型描述

枚举数据类型 ENUM 包含检测到的错误的各种类型,这些类型具有下列值:

枚举器

描述

HSC_NO_ERROR

00 hex

未检测到错误。

HSC_UNKNOWN

01 hex

分配给 HSC_REF 输入引脚的值不正确或未配置。

HSC_UNKNOWN_PARAMETER

02 hex

参数引用不正确。

请参阅 PARAMETER_TYPE 一节,了解有效参数

HSC_INVALID_PARAMETER

03 hex

参数值不正确。

例如,Preset Value <TH1 或 <TH0。

HSC_COM_ERROR

04 hex

检测到 HSC 模块存在通讯错误。

HSC_CAPTURE_NOT_CONFIGURED

05 hex

未配置捕捉。

无法获取捕捉的值。