Simple 类型概述

概述

Simple 类型是单个输入计数器。

Simple 类型 HSC 可向/从预定义值加计数或减计数。

您可以对达到计数时的操作进行编程。这些操作在已编程任务的上下文中完成。

Simple 类型模式

Simple 类型支持 2 个可配置的计数模式(仅限于单相脉冲):

One-shot:在此模式下,A 输入上每应用一次脉冲,计数器当前值寄存器就会(从用户定义的值)递减一次,直到计数器达到 0。

Modulo-loop:在此模式下,计数器从 0 计数到用户定义的模数值,然后返回到 0 并重新启动计数,周而复始,反复执行。

性能

Simple 类型的最大频率是 100 kHz。

注意:

最大计数频率取决于过滤器设置:

o4 微秒过滤器:100 kHz

o40 微秒过滤器:14.5 kHz