模拟量输入和模拟量输出

模拟量输入特性

下表介绍了模拟量输入的特性:

特性

电压输入

电流输入

输入通道的最大数量

2

输入类型

单端

输入范围

-10... 10 Vdc/0...10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

输入阻抗

> 1 MΩ

250 ± 0.11% Ω

采样持续时间

每通道 10 毫秒 + 1 次扫描时间

总输入系统传输时间

20 毫秒 + 1 次扫描时间

输入公差

没有电磁干扰时的最大偏差(25 °C (77 °F) 时)

±1% 全标度

最大偏差

满量程 ± 2.5%

数字解析度

12 位+

温度漂移

± 0.06% 全标度

共模特征

80 db

串音

60 db

非线性度

± 0.4% 全标度

LSB 的输入值

5 mV

10 μΑ

允许的最大过载(无损坏)

± 30 Vdc(少于 5 分钟)

± 15 Vdc(无损坏)

± 30 mA dc

保护类型

输入和内部电路之间的光耦合器

电缆

类型

屏蔽

长度

3 米(9.84 英尺)符合电磁抗干扰性规定。

注意: 电磁抗干扰性标准规定电缆长度限于 3 米(9.84 英尺)。在任何情况下,电缆的最大长度不得超过 10 米(32.80 英尺)。

端子块

类型: 3.5 毫米(0.137 英寸)螺距

端子块可拆卸

模拟量输出特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表介绍了模拟量输出的特性:

特性

电压输出

电流输出

最大输出数

2

输出范围

-10... 10 Vdc/0...10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

负载阻抗

> 2 kΩ

< 300 Ω

应用程序负载类型

电阻式负载

稳定时间

10 毫秒

输出系统传输总时间

10 毫秒 + 1 次扫描时间

输出公差

没有电磁干扰时的最大偏差(25 °C (77 °F) 时)

满量程 ± 1%

最大偏差

满量程 ± 2.5%

数字解析度

12 位

温度漂移

满量程 ± 0.06%

输出纹波

± 50 mV

串音

60 db

非线性度

± 0.5% 全标度

LSB 的输出值

6 mV

12 μΑ

保护类型

输入和内部电路之间的光耦合器

输出保护

短路保护

开路保护

如果输入电源小于电源故障阈值,则为输出行为

设置为 0

电缆

类型

屏蔽

长度

3 米(9.84 英尺)符合电磁抗干扰性规定。

注意: 电磁抗干扰性标准规定电缆长度限于 3 米(9.84 英尺)。在任何情况下,电缆的最大长度不得超过 10 米(32.80 英尺)。

端子块

类型: 3.5 毫米(0.137 英寸)螺距

端子块可拆卸

模拟量 RTD 输入特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表介绍了模拟量 RTD 输入的特性:

输入特性

输入传感器类型

PT100/PT1000/NI100/NI1000

输入温度范围

PT100/PT1000: -200..0.600 ℃ (-328.-17.7160 ℃)

NI100/NI1000: -50..00.200 ℃ (-58.-17.560 ℃)

测量电流

PT100/NI100

1.12 mA ± 3.5%

PT1000/NI1000

0.242 µA ± 3.5%

输入阻抗

通常为 10 MΩ

采样持续时间

10 毫秒 + 1 次循环时间

接线类型

软件为每个输入配置的 2/4 线或 3 线连接

转换模式

Sigma delta 类型

输入滤波器

低通(一阶)

温度值的精度

0.1 °C (0.18 °F)

检测类型

开路(检测每个通道)

输入公差*

在 25°C (77°F) 且无电磁干扰时的最大偏差

± 5°C (41 F)

25...50°C (77...122°F) 时最大偏差

PT 类型: ± 5.6 C (42.08°F)

NI 类型: ± 5.2 C (41.36 F)

温度漂移

30 ppm/°C

数字分辨率

16 位

差模下抑制

50/60 Hz

通常为 60 dB

共模抑制

通常为 80 dB

通道间隔离

未隔离

允许的输入信号

±5 Vdc(最大值)

电缆长度

PT100/NI100

< 20 Ω

PT1000/NI1000

< 200 Ω

端子块

类型: 3.5 毫米(0.137 英寸)螺距

端子块可拆卸

抗噪性 - 电缆

需要屏蔽电缆

* 不包括因接线导致的错误

模拟量热电偶输入特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表介绍了模拟量热电偶输入的特性:

输入特性

输入传感器类型

热电偶

输入类型范围 (1)

J (-200..0.760 ℃) (-328..-17.7000 ℃)

K (-240...1370°C) (-400...2498 F)

R (0..0.1600 ℃) (32..-17.6160 ℃)

B (200...1800 C) (392...3272°F)

S (0...1600°C) (32...2912 F)

T (-200...400°C) (-328...752 F)

E (-200...900 C) (-328...1652°F)

N (-200...1300 C) (-328...2372°F)

输入阻抗

通常为 10 MΩ

采样持续时间

10 毫秒 + 1 次循环时间

转换模式

Sigma delta 类型

数字分辨率

16 位

输入滤波器

低通一阶

解析度温度值

0.1 °C (0.18 °F)(J 型)

检测类型

开路(检测每个通道)

输入公差

没有电磁干扰时的最大偏差(25 °C (77 °F) 时)

K、R、B、S、N 型(包括 CJC): ± 9.2°C (48.56°F) J、E 型(包括 CJC): ± 8.2 ℃ (8.20 ℃) T 型(包括 CJC): ± 7.2 C (44.96 F)

25...50°C (77...122°F) 时最大偏差

K、R、B、S、N 型(包括 CJC): ± 10.5 ℃ (10.50 ℃) J、E 型(包括 CJC): ± 9.1 ℃ (9.10 ℃) T 型(包括 CJC): ± 7.7 C (45.86°F)

温度漂移

30 ppm/°C

输入公差 - 端子温度补偿

10 分钟后 ± 5°C (41 F)

温度范围 (0...50°C (122°F)) 内的冷端补偿

内部冷端错误: 工作 45 分钟后 +/- 6 C (42.8°F)

差模下抑制

50/60 Hz

通常为 60 dB

共模抑制

通常为 80 dB

通道间隔离

未隔离

允许的输入信号

±5 Vdc(最大值)

预热时间

45 分钟

端子块

类型: 3.5 毫米(0.137 英寸)螺距

端子块可拆卸

抗噪性 - 电缆

需要屏蔽电缆

(1) 端子块上 PCB 的温度测量用于冷端补偿。