Enclosed PC 说明

简介

显示屏 PC 多点触控具有带投射电容式触控技术的触摸屏,当表面潮湿时它们可能无法正常工作。

Warning_Color.gif警告

失控

o在操作系统启动期间不要接触触摸屏区域。

o当触摸屏表面潮湿时请勿操作。

o如果触摸屏表面潮湿,则用柔软的抹布擦去任何多余的水分,然后再操作。

o务必仅使用接地规程中所示的已授权接地配置。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

注意:

o为了避免意外接触,如果出现异常接触(如水),时长达数秒,则触控会被禁用。在意外接触情况消除后,只需数秒即可恢复正常触控功能。

o由于“触摸屏固件”会在 Windows 启动时自动初始化,因此在操作系统启动期间不要接触触摸屏区域。

Enclosed PC W19” 正视图

G-SE-0042612.1.gif-high.gif

 

1   面板

2   多点触控屏

3   状态指示灯

下表介绍了状态指示灯的含义:

颜色

状态

含义

橙色

待机。

绿色

Enclosed PC 打开。

熄灭

Enclosed PC 关闭。

Enclosed PC 背面视图

G-SE-0042613.1.gif-high.gif

 

1   盖子

2   带 M12 连接器(8 针母头)的 USB 2.0

3   带 M12 连接器(8 针公头)的 RS-232

4   带 M12 连接器(8 针母头)的 ETH1 10/100/1000 base-T

5   带 M12 连接器(8 针母头)的 ETH2 10/100/1000 base-T

6   带 M12 连接器(5 针公头)的直流电源

7   查看 HDD/SSD 的后盖

注意: 冷却方法为被动散热器。

注意: Enclosed PC 不支持可选接口。