组成部分 |
特性 |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
类型 |
1 x RS-232/422/RS-485,(带自动数据流量控制的 RS-485)、调制解调功能、非电隔离,以及 1 x RS-232(COM1:仅限 RS-232) |
1 x RS-232,非电隔离 |
数量 |
2 |
1 |
传输速率 |
最大 115.2 kbps |
|
连接 |
M12 A 编码,8 针公头 |
组成部分 |
特性 |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
类型 |
USB 3.0 |
USB 2.0 |
数量 |
2 |
1 |
传输速率 |
低速 (1.5 Mbit/s)、全速 (12 Mbps)、高速 (480 Mbps) 和超高速 (5 Gbps) 仅 USB 3.0 端口 |
低速 (1.5 Mbit/s)、全速 (12 Mbps) 和高速 (480 Mbps) |
连接 |
M12 A 编码,8 针母头 |
|
电流负载 |
每个连接最大 1 A |
每个连接最大 1 A |
组成部分 |
特性 |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
类型 |
RJ45 |
M12 A 编码,8 针母头 |
数量 |
2 |
2 |
速度 |
10/100/1000 Mbit/s |
|
以太网控制器 |
I210、I218,支持 IEC 1588 |
组成部分 |
特性 |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
类型 |
HDMI 连接器 A 类 |
– |
数量 |
1 |
0 |
分辨率 |
支持 HDMI,60 Hz 时高达 1920 x 1200 |
– |
注意: 此产品上的 I/O 端口(如串行、USB 和以太网接口)具有内部端口号,它们可能不同于产品上打印和本手册中用于标识的物理端口号(如 "COM1"、"USB1" 或 "ETH1")。请检查您环境中的端口号。