Modicon TM3 总线耦合器
简介
TM3 总线耦合器 设计用于在分布式架构中使用了 TM3 / TM2 I/O 扩展模块的情况下管理 EtherNet/IP、Modbus TCP 或 Modbus 串行线路或 CANopen 通讯,这取决于具体的型号。
有关更多详细信息,请参阅 Modicon TM3 总线耦合器 - 硬件指南。
Modicon TM3 总线耦合器
下表显示了 EcoStruxure Machine Expert 支持的 TM3 总线耦合器:
型号
|
端口
|
通讯类型
|
端子类型
|
TM3BCEIP
|
2 个隔离型 Ethernet 交换端口
|
Ethernet/IP
Modbus TCP
|
RJ45
|
1 个 USB 端口
|
USB 2.0
|
mini-B
|
TM3BCSL
|
2 个隔离型 RS-485 端口(菊花链连接)
|
Modbus 串行线路
|
RJ45
|
1 个 USB 端口
|
USB 2.0
|
mini-B
|
TM3BCCO
|
2 个隔离型 CANopen 端口:(菊花链连接)
|
CANopen
|
RJ45
|
1 个 USB 端口
|
USB 2.0
|
mini-B
|