下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的模拟量 I/O 模块及其完整名称和目录型号。
注意: 要添加模拟量模块,请参阅 Modicon TM2 模块配置编程指南中的“添加扩展模块”一章。
模块型号 |
通道 |
通道类型 |
电压/电流 |
端子块 |
---|---|---|---|---|
输入模块 |
||||
TM2AMI2HT |
2 |
高电平输入 |
0...10 Vdc 4...20 mA |
带有螺钉,可插拔 |
TM2AMI2LT |
2 |
低电平输入 |
热电偶类型 J、K、T |
带有螺钉,可插拔 |
TM2AMI4LT |
4 |
路输入 |
0...10 Vdc 0...20 mA PT100/1000 Ni100/1000 |
带有螺钉,可插拔 |
TM2AMI8HT |
8 |
路输入 |
0...20 mA 0...10 Vdc |
带有螺钉,可插拔 |
TM2ARI8HT |
8 |
路输入 |
NTC/PTC |
带有螺钉,可插拔 |
TM2ARI8LRJ |
8 |
路输入 |
PT100/1000 |
RJ11 连接器 |
TM2ARI8LT |
8 |
路输入 |
PT100/1000 |
带有螺钉,可插拔 |
输出模块 |
||||
TM2AMO1HT |
1 |
输出 |
0...10 Vdc 4...20 mA |
带有螺钉,可插拔 |
TM2AVO2HT |
2 |
路输出 |
+/- 10 Vdc |
带有螺钉,可插拔 |
混合模块 |
||||
TM2AMM3HT |
2
1 |
路输入
输出 |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
带有螺钉,可插拔 |
TM2AMM6HT |
4
2 |
路输入
路输出 |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
带有螺钉,可插拔 |
TM2ALM3LT |
2
1 |
低电平输入
输出 |
热电偶 J、K、T、PT100 0...10 Vdc 4...20 mA |
带有螺钉,可插拔 |